TIDA-010978

具有集成 EIS 的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计

TIDA-010978

设计文件

概述

该参考设计是一种全面的电芯温度传感和高电芯电压精度锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包(52 芯和 104 芯)。该设计可监测每个电芯的电压、电芯温度和阻抗,同时支持集成电化学阻抗谱分析 (EIS) 和稳健的菊花链通信。此参考设计支持高达 1500V 的可堆叠储能系统。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池包应用。

特性
  • 用于实时监测的集成 EIS
  • 阻抗精度:1%(具有 5A 励磁和 100uΩ 阻抗,测量频率:0.04Hz 至 2kHz)
  • -40°C 至 85°C 时的电芯电压精度为 ±1.7mV
  • 具有数据重新计时和环形架构的稳健菊花链通信,适用于 1500V 可堆叠系统
  • 通过多路复用器 (MUX) 实现全面的电芯温度检测,每个电池包最多可支持 52 或 104 节电芯
  • 具有低功耗关断模式 (<10µA) 的可编程电芯/电池组保护(OVP、UVP、OTP)
  • 可扩展的模块化架构,支持通过菊花链和 CAN 接口进行多组扩展
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT251.PDF (582 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLVMF71.PDF (1231 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMF73.PDF (249 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMF72.ZIP (8503 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC968.ZIP (1335 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMF70.PDF (6975 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMF69.PDF (2025 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TMUX13085V、8:1、单通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 逻辑电平

数据表: PDF | HTML
电池监测器和平衡器

BQ79826Z-Q1具有电化学阻抗谱引擎的汽车级 26 节串联电池监测器和平衡器

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LXC1T14单通道固定方向反相 1.1V 至 5.5V 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Up to 1500V Stackable Battery Management Unit Reference Design with Integrated EIS PDF | HTML 2026-7-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频