可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TMUX1308A 正在供货 5V, 8:1, 1-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic Newer Generation with improved performance.

产品详情

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 59 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 0.8 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Injection current control, Short-to-battery protection Input/output continuous current (max) (A) 0.1 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 59 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 0.8 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Injection current control, Short-to-battery protection Input/output continuous current (max) (A) 0.1 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 注入电流控制
  • 反向供电保护
    • 无到 VDD 的 ESD 二极管路径
  • 宽电源电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 低电容
  • 双向信号路径
  • 轨到轨运行
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 先断后合开关
  • 提供功能安全型
  • TMUX1308 - 与以下器件引脚兼容:
    • 业界通用的 4051 和 4851 多路复用器
  • TMUX1309 - 与以下器件引脚兼容:
    • 业界通用的 4052 和 4852 多路复用器
  • 注入电流控制
  • 反向供电保护
    • 无到 VDD 的 ESD 二极管路径
  • 宽电源电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 低电容
  • 双向信号路径
  • 轨到轨运行
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 先断后合开关
  • 提供功能安全型
  • TMUX1308 - 与以下器件引脚兼容:
    • 业界通用的 4051 和 4851 多路复用器
  • TMUX1309 - 与以下器件引脚兼容:
    • 业界通用的 4052 和 4852 多路复用器

TMUX1308 和 TMUX1309 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。 TMUX1308 是 8:1 单通道(单端)多路复用器,而 TMUX1309 是 4:1 双通道(差分)多路复用器。这些器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

TMUX13xx 器件具有内部注入电流控制功能,从而无需外部二极管和电阻器网络(通常用于保护开关并使输入信号保持在电源电压范围之内)。内部注入电流控制电路允许禁用信号路径上的信号超过电源电压,而不会影响启用信号路径的信号。此外, TMUX13xx 器件没有到电源引脚的内部二极管路径,从而消除了损坏连接到电源引脚的元件或为电源轨提供意外电源的风险。

所有逻辑输入均具有兼容 1.8 V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX1308 和 TMUX1309 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。 TMUX1308 是 8:1 单通道(单端)多路复用器,而 TMUX1309 是 4:1 双通道(差分)多路复用器。这些器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

TMUX13xx 器件具有内部注入电流控制功能,从而无需外部二极管和电阻器网络(通常用于保护开关并使输入信号保持在电源电压范围之内)。内部注入电流控制电路允许禁用信号路径上的信号超过电源电压,而不会影响启用信号路径的信号。此外, TMUX13xx 器件没有到电源引脚的内部二极管路径,从而消除了损坏连接到电源引脚的元件或为电源轨提供意外电源的风险。

所有逻辑输入均具有兼容 1.8 V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有注入电流控制功能的 TMUX13xx 5V 双向 8:1单通道和 4:1 双通道多路复用器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 10月 19日
应用手册 使用 TMUX1308A-Q1 进行设计:稳定时间及其对系统的影响 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 3日
应用手册 多路复用器和信号开关的第二封装兼容设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 1月 20日
应用简报 扩展电池管理系统中电芯监控单元的功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 14日
应用简报 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用简报 Improving Pulse Oximeter Solution Performance without Sacrificing Size (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 26日
应用手册 Choosing the Right Multiplexer for MCU Expansion PDF | HTML 2020年 11月 19日
技术文章 Overcome last-minute requirement changes with SOT-23 multiplexers PDF | HTML 2020年 9月 18日
技术文章 3 ways to scale an analog input signal PDF | HTML 2016年 9月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

16DYYPWEVM — 面向 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的测试板

16DYYPWEVM 测试板提供了两种尺寸的 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装。  此测试板用于对采用 16 引脚 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的集成电路进行快速原型设计和测试。 
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TMUXBQB-DYYEVM — 采用 16 引脚 BQB、DYY 和 PW 封装的通用 TMUX 评估模块

TMUXBQB-DYYEVM 支持对采用 16 引脚 TSSOP (PW)、WQFN (BQB) 和 SOT-23 THIN (DYY) 封装的 TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX1308 IBIS Model (Rev. A)

SCDM244A.ZIP (34 KB) - IBIS Model
仿真模型

TMUX1308, TMUX1308-Q1 PSpice Model

SCDM265.ZIP (67 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010279 — 面向储能系统的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计

该参考设计是一种全面的电芯温度传感和高电芯电压精度锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包(52 芯)。该设计可监控每个电芯的电压和电芯温度,并保护电池包以确保安全使用。该设计支持菊花链和控制器局域网 (CAN) 接口,用于高达 1500V 电池储能系统的可堆叠通信。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池包应用。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010976 — 52s 面向储能系统的无线电池管理单元参考设计

此参考设计为具有高电芯电压精度的储能系统提供 52s 无线电池管理单元 (wBMU)。wBMU 使用无线通信技术将每个电池的电压和温度数据实时传递到主机控制器。此设计通过避免繁琐的制造流程、减少频繁维护需求并大幅降低连接器和线束的故障率,克服了有线电池管理系统 (BMS) 架构中的问题。无线通信可减少所需电缆和连接器的数量,从而减轻系统重量并降低成本。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010271 — 面向储能系统的可堆叠电池管理单元参考设计

该参考设计是一种全面的电芯温度检测和高电芯电压精度锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包(32 芯)。该设计可监控每个电芯的电压和电芯温度,并保护电池包以确保安全使用。该设计使用板载和非板载菊花链通信接口,以实现具有成本效益的堆叠式总线连接。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池包应用。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频