产品详情

Rating Automotive Number of series cells (max) 26 Number of series cells (min) 6 Features AEC-Q100 Automotive Qual, ASIL-D, Cell balancing, Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Engine, High precision, I2C support, Integrated ADC, Integrated buck converter, Multi-cell support, Open-wire detection, Over-Voltage Protection, Overtemperature protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Under Voltage Protection, Undertemperature protection Vin (max) (V) 145 Communication interface Daisy chain, I2C controller, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Number of series cells (max) 26 Number of series cells (min) 6 Features AEC-Q100 Automotive Qual, ASIL-D, Cell balancing, Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Engine, High precision, I2C support, Integrated ADC, Integrated buck converter, Multi-cell support, Open-wire detection, Over-Voltage Protection, Overtemperature protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Under Voltage Protection, Undertemperature protection Vin (max) (V) 145 Communication interface Daisy chain, I2C controller, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PZS) 100 196 mm² (14 mm × 14 mm)
  • 26 个电芯电压测量通道
    • 26s – 电芯电压范围为 0V 至 5.5V,母线电压范围为 -2V 至 2V
    • 绝对最大额定值 143V,最小值 12V
    • 除第一个通道外,每个通道都支持母线
    • 每条链最多可堆叠 128 个器件
  • 电池电压 ADC
    • < 1.7mV 精度,-40 至 125C,电芯:0V 至 4.5V
    • 每个通道的专用 ADC。同步的冗余测量。
  • 电流检测 ADC
    • 输入范围 = ±275mV 差动
    • 0.1% 精度,10mA (50uΩ RSHUNT)
  • 智能 EIS 引擎
    • 集成电化学阻抗谱 (EIS) 测量引擎
    • 阻抗精度:1%(具有 1A 励磁和 200uΩ 阻抗)
    • 测量频率:0.01Hz 至 3.5kHz
    • 精确的器件间 I/V 同步
    • 支持电池组和模块激励
  • 通过集成 FET 实现被动电芯均衡,支持 85°C 下高达 300mA 奇数/偶数均衡,并具有可编程 PWM 控制
  • GPIO 和传感器
    • 20 个 GPIO:温度传感器 (NTC/PTC),ADC,电压测量,中断
    • SPI/I2C 集线器接口
    • OTUT 和电芯均衡 PCB 温度的温度阈值
    • 压力阈值/峰值检测器(活动/睡眠)
  • 超低功耗监测
    • 电芯过压、欠压 (OVUV)
    • 电芯过热、欠温 (OTUT)
    • 0.5s 至 64s 的可配置监测周期
    • 基于可选故障的反向唤醒
  • 诊断和保护
    • 用于电芯电压和温度的冗余 ADC
    • 在活动模式下的电芯均衡期间自动诊断
    • 自动开路检测
    • 用于一次客户编程的片上存储器
  • 经过升级的隔离式菊花链接口
    • 2Mbps 总线速度,双 SPI 高达 4Mbps
    • 可耐受 BCI 注入
    • 隔离:变压器或仅电容器
    • FDTI 时间:800V 电池包或 250 节电池 <100ms
    • 支持堆栈、环形、多点和分离环
  • 低功耗
    • 集成式直流/直流转换器
    • 关断:<10uA
    • 超低功耗监测(深度睡眠):<20uA
    • 活动模式:<5mA
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 可满足 ASIL-D 要求的系统功能和硬件完整性
  • 通过 AEC-Q100 1 级认证
  • 与 BQ79881-Q1 电池组监测器兼容。
  • 带有复杂器件驱动程序 (CDD) 的系统级硬件和软件开发平台。
  • 100 引脚 QFP、0.4mm 间距、PowerPAD 位于底部
  • 26 个电芯电压测量通道
    • 26s – 电芯电压范围为 0V 至 5.5V,母线电压范围为 -2V 至 2V
    • 绝对最大额定值 143V,最小值 12V
    • 除第一个通道外,每个通道都支持母线
    • 每条链最多可堆叠 128 个器件
  • 电池电压 ADC
    • < 1.7mV 精度,-40 至 125C,电芯:0V 至 4.5V
    • 每个通道的专用 ADC。同步的冗余测量。
  • 电流检测 ADC
    • 输入范围 = ±275mV 差动
    • 0.1% 精度,10mA (50uΩ RSHUNT)
  • 智能 EIS 引擎
    • 集成电化学阻抗谱 (EIS) 测量引擎
    • 阻抗精度:1%(具有 1A 励磁和 200uΩ 阻抗)
    • 测量频率:0.01Hz 至 3.5kHz
    • 精确的器件间 I/V 同步
    • 支持电池组和模块激励
  • 通过集成 FET 实现被动电芯均衡,支持 85°C 下高达 300mA 奇数/偶数均衡,并具有可编程 PWM 控制
  • GPIO 和传感器
    • 20 个 GPIO:温度传感器 (NTC/PTC),ADC,电压测量,中断
    • SPI/I2C 集线器接口
    • OTUT 和电芯均衡 PCB 温度的温度阈值
    • 压力阈值/峰值检测器(活动/睡眠)
  • 超低功耗监测
    • 电芯过压、欠压 (OVUV)
    • 电芯过热、欠温 (OTUT)
    • 0.5s 至 64s 的可配置监测周期
    • 基于可选故障的反向唤醒
  • 诊断和保护
    • 用于电芯电压和温度的冗余 ADC
    • 在活动模式下的电芯均衡期间自动诊断
    • 自动开路检测
    • 用于一次客户编程的片上存储器
  • 经过升级的隔离式菊花链接口
    • 2Mbps 总线速度,双 SPI 高达 4Mbps
    • 可耐受 BCI 注入
    • 隔离:变压器或仅电容器
    • FDTI 时间:800V 电池包或 250 节电池 <100ms
    • 支持堆栈、环形、多点和分离环
  • 低功耗
    • 集成式直流/直流转换器
    • 关断:<10uA
    • 超低功耗监测(深度睡眠):<20uA
    • 活动模式:<5mA
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 可满足 ASIL-D 要求的系统功能和硬件完整性
  • 通过 AEC-Q100 1 级认证
  • 与 BQ79881-Q1 电池组监测器兼容。
  • 带有复杂器件驱动程序 (CDD) 的系统级硬件和软件开发平台。
  • 100 引脚 QFP、0.4mm 间距、PowerPAD 位于底部
下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

可提供功能安全文档。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ79826Z-Q1 具有智能 EIS 引擎的汽车级 26S 电池监测器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8
技术文章 赋能电池智能化迈入新阶段 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-20
白皮书 利用电化学阻抗谱实现下一代电池监测 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 评估模块

BQ79826Z-Q1 评估模块 (EVM) 也称为 BMS086,介绍了 TI 的 BQ79826Z-Q1 器件的一般特性、工作原理、硬件设置以及使用方法。BQ79826Z-Q1 器件是一款高度集成且具备可堆叠特性的 26 节电池监测器,具有高达 300mA 的被动均衡电流能力、±1.25mV 的电池电压检测精度和集成的 OV/UV 电池保护器。此外,该器件配备 20 个具有额外温度感应功能的多功能 GPIO 引脚,支持 SPI/I2C 控制器总线,且满足 ASIL-D 功能安全要求。BQ79826Z-Q1 集成了电化学阻抗谱 (EIS) (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

BQ79826-Q1-DESIGN — BQ79826Z-Q1 design resources

BQ79826Z-Q1 Document Repository
支持的产品和硬件
驱动程序或库

BQ79826-Q1-FS — BQ79826-Q1 功能安全文档

BQ79826-Q1 functional safety document
支持的产品和硬件
驱动程序或库

EIS-BQ798XX-Q1-DESIGN — BQ798XX-Q1 Electrochemical Impedance Spectroscopy Design resources

EIS design secure folder for BQ798XX-Q1
支持的产品和硬件
支持软件

BQ79826-Q1-SW — BQ79826-Q1 software

BQ79826-Q1 software
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010978 — 具有集成 EIS 的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计

该参考设计是一种全面的电芯温度传感和高电芯电压精度锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包(52 芯和 104 芯)。该设计可监测每个电芯的电压、电芯温度和阻抗,同时支持集成电化学阻抗谱分析 (EIS) 和稳健的菊花链通信。此参考设计支持高达 1500V 的可堆叠储能系统。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池包应用。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PZS) 100 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频