TIDA-01162

集成式与分立式低电压电机驱动比较参考设计

TIDA-01162

设计文件

概述

TIDA-01162 演示了集成式和分立式低压电机驱动解决方案之间的主要差异。该分立式解决方案采用两个大型外部 MOSFET 来实现,而集成式解决方案则使用 TI 的 DRV8850 有刷直流电机驱动器。  两种设计均在单块 PCB 上实施,可对两种解决方案进行快速比较。

特性
  • 低元件数
  • 外形小巧
  • 压摆率调节
  • 经济型解决方案
  • 电流限制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCN6.PDF (5905 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPL0.PDF (265 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPK9.PDF (71 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPL2.ZIP (83320 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD39.ZIP (422 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPL1.PDF (1092 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPK8.PDF (343 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8850具有 LDO 和电流反馈功能的 7V、8A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV32025.5V 高速双路推挽比较器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC2G14具有施密特触发输入的双通道 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件开发

固件

TIDCD40 — TIDA-01162 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01162 集成式与分立式低电压电机驱动比较参考设计

TIDCD40 TIDA-01162 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-1-15
硬件开发
参考设计
TIDA-01162 集成式与分立式低电压电机驱动比较参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcd40 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcd40/tidcd40.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCD40. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Driving a Quadcopter Using DRV8850 Design Guide 2016-11-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频