DRV8850
- H 桥电机驱动器
- 驱动直流电机、步进电机的一个绕组或其他负载
- 低 MOSFET 导通电阻:65 mΩ HS + LS(4.2V 和 25°C 时)
- 5A 持续 8A 峰值驱动电流
- 具有电流感测输出的内部电流感测
- 2 至 5.5V 宽电源电压范围
- 过压和欠压闭锁
- 低功耗睡眠模式
- 100mA 隔离低压降 (LDO) 稳压器
- 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
DRV8850 器件提供了一套电机驱动器与 LDO 稳压器组合解决方案,主要面向消费类产品、玩具及其他低电压或电池供电类运动控制 应用的高速串行链路的稳定性。的高度集成和高性能解决方案。此器件拥有一个驱动直流电机的 H 桥驱动器、一个音圈传动器、一个步进电机绕组、一个螺线管或其他器件。输出驱动器块包括配置为一个 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 以驱动负载。内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。
DRV8850 器件提供高达 5A 的持续输出电流(具有适当的印刷电路板 (PCB) 散热)和高达 8A 的峰值电流。该器件由 2V 至 5.5V 的电源电压供电运行。
一个低压降线性稳压器与电机驱动器集成在一起,为微控制器或其它电路供电。LDO 稳压器可在器件睡眠模式中被激活,这样的话,此驱动器可在无需移除为任一器件供电的电源(LDO 稳压器)的情况下被关断。
内部关断功能提供过流保护、短路保护、欠压保护、过压保护和过热保护。
此外,该器件还内置电流感测功能,可实现精确电流测量。
DRV8850 器件采用 24 引脚 VQFN
(3.5mm × 5.5mm) 封装(环境友好型:符合 RoHS 标准并且无 Sb/Br)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用 LDO 稳压器的 DRV8850 低电压 H 桥 IC 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 5月 19日 |
| 应用简报 | 集成电流感测的优势 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 12日 | |
| 应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8850EVM — DRV8850EVM - 用于具有 LDO 稳压器的低电压 H 桥电机驱动器的评估模块
DRV8850 器件提供电机驱动器及 LDO 电压稳压器解决方案,适合需要高启动扭矩和优异热性能的应用。此器件拥有一个驱动直流电机的 H 桥驱动器、一个音圈传动器、一个步进电机绕组或其他类型的负载。
DRV8850EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 刷式电机驱动器 DRV8850。用户可通过板载 MSP430 微控制器来控制单独的高侧和低侧 FET DRV8850。此 EVM 可加速开发过程,缩短产品进入市场的时间,并展现 DRV8850 的超低热性能!
TIDA-01162 — 集成式与分立式低电压电机驱动比较参考设计
TIDA-00602 — 电动牙刷控制器参考设计
TIDA-00616 — 适用于有刷直流电机控制的能量收集 LaunchPad BoosterPack 参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGY) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。