TIDA-01172

适用于 MSP430 器件的带单通道 LDO 的动态电压缩放电源解决方案参考设计

TIDA-01172

设计文件

概述

本参考设计可节省功耗,适用于 MSP430 FRAM 器件或其他利用加电滞后功能的系统。TIDA-01172 采用可调节 LDO 和 RC 延时时间,从而由更高的启动电压转换至最终低功耗运行电压。

特性
  • 通过在 1.8V 的最低电压(而不是所需的 2V 启动电压)下工作来实现低功耗
  • 无需其他有源元件
  • 无纹波、低噪声解决方案(无开关稳压器,仅采用一个 LDO)
  • 可作为 Booster Pack 提供,可简化为小尺寸的解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC02.PDF (620 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRN13.PDF (73 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN11.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCCH5.ZIP (345 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN12.PDF (513 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRN10.PDF (197 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3982具有电源正常指示和使能功能的 300mA、高精度、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 开发套件

本参考设计可节省功耗,适用于 MSP430 FRAM 器件或其他利用加电滞后功能的系统。TIDA-01172 采用可调节 LDO 和 RC 延时时间,从而由更高的启动电压转换至最终低功耗运行电压。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00246 适用于热电发电机 (TEG) 的通用能量收集适配器模块参考设计 TIDA-01172 适用于 MSP430 器件的带单通道 LDO 的动态电压缩放电源解决方案参考设计 TIDA-01434 适用于 24 位 ADC 的无变压器、双极隔离式电源参考设计 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 在超低功耗微控制器上实现 QVGA 3D 图形 TIDM-KNXTHERMOSTAT 有线 KNX 恒温器参考设计 TIDM-SMBUS 采用低功耗微控制器的 SMBus 设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 子卡
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad™ 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00246 适用于热电发电机 (TEG) 的通用能量收集适配器模块参考设计 TIDA-01172 适用于 MSP430 器件的带单通道 LDO 的动态电压缩放电源解决方案参考设计 TIDA-01434 适用于 24 位 ADC 的无变压器、双极隔离式电源参考设计 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 在超低功耗微控制器上实现 QVGA 3D 图形 TIDM-KNXTHERMOSTAT 有线 KNX 恒温器参考设计 TIDM-SMBUS 采用低功耗微控制器的 SMBus 设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 子卡

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Dynamic Voltage Scaling Power Solution for MSP430 Single Channel LDO Ref Design 2016-6-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频