TIDA-01183

适用于汽车照明的精密 PWM 调光 LED 驱动器参考设计

TIDA-01183

设计文件

概述

本参考设计介绍了如何使用脉宽调制 (PWM) 以优于 2% 占空比的精度降低汽车前照灯或尾灯的亮度,而不必使用微控制器。这使得该设计具有成本竞争力。本设计中使用的器件为 TPS92691-Q1 多拓扑 LED 驱动器,采用升压和升压到电池配置控制 LED。  TLC555-Q1 LinCMOS 计时器配合 OPA2377-Q1 运算放大器,通过使用反馈环路和精密并联稳压器测量并生成精确 PWM 信号,以准确地设置占空比。该设计的输入级为 EMI/EMC 滤波,且可由汽车电池直接供电。

特性
  • 高精度 PWM 调光
  • 效率经优化的设计
  • 通过冷启动运行
  • 可承受负载突降
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC97A.PDF (3158 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROE0.PDF (302 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROD9.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROE2.ZIP (792 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCU0.ZIP (442 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROE1.PDF (1161 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROD8.PDF (458 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2377-Q1通过汽车级认证的轨到轨输入/输出、低噪声、5MHz CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431-Q1汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPS92691-Q1具有轨到轨电流感应放大器的汽车类多拓扑 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Precision PWM Dimming LED Driver Reference Design for Automotive Lighting (Rev. A) 2017-1-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频