TIDA-01347

采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮显示参考设计

TIDA-01347

设计文件

概述

4K 超高清显示参考设计为 DLP Cinema® 技术新兴应用(如数字标牌、激光电视以及办公或教育投影仪,这些应用需要具有成本效益的高分辨率解决方案来实现大而明亮的数字显示效果)带来了成熟可靠的性能。由于可提供高于竞争产品两倍的像素水平,DLP 微镜技术的先进图像处理和高速开关功能可在屏幕上实现 830 万像素的分辨率,为任何场景呈现清晰而细腻的图像。无论是独立显示系统还是嵌入到现有设计中,完整的参考设计和开发指南都可以加速显示产品的创新。

特性
  • 整合具有 0.66 英寸微镜阵列对角线的高分辨率 DLP660TE 数字微镜器件
  • 采用 DLP 子系统中的专用高速 DLPC4422 数字控制器和 DLPA100 电源管理器件
  • 高速控制器和双向致动器可投射 800 万像素,呈现细腻的真正 3840 x 2160 4K 超高清成像效果,而不产生投射延迟
  • 模块化 DLP 子系统允许针对激光、LED 或灯提供自定义的光学引擎,并避免麻烦的像素对齐方法
  • 高导热能力,实现高达 5K 流明的亮度
企业系统
工业
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

DLPA077.PDF (2588 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDUCW1.PDF (473 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRPO7.PDF (172 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPO8.PDF (832 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPO9.PDF (228 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPP0.PDF (324 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPP1.ZIP (356 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPP2.ZIP (971 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW39.ZIP (5918 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRW40.ZIP (4379 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRS21.ZIP (208 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRS22.ZIP (670 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRPP5.ZIP (327 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRPP6.ZIP (1185 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD49.ZIP (692 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCD50.ZIP (3010 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPP3.ZIP (1548 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPP4.ZIP (6152 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

≥ 0.47 英寸阵列产品

DLP660TE0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
≥ 0.47 英寸阵列产品

DLPA100适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCD51 DLP660TE-FW: DLPC4422 Controller Support Firmware for DLP660TE DMD

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDCEQ7 DLPC4422GUI: DLPC4422 Graphical User Interface (GUI)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 DLP 0.66” 4K UHD Chipset Reference Design 2016年 12月 28日
白皮书 TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 31日
白皮书 TI DLP®​ technology for digital signage (Rev. A) 2018年 8月 28日
技术文章 Laser focus on the future of TV PDF | HTML 2017年 4月 20日
测试报告 TIDA-01347 Test Results 2017年 2月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频