DLP660TE 处于停产状态
此产品处于停产状态。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DLP650TE 正在供货 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for higher brightness with advanced features
DLP472TE 正在供货 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for higher brightness
DLP780TE 正在供货 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for higher brightness

产品详情

Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 5000 Array diagonal (in) 0.66 Chipset family DLPC4420 Input frame rate (max) (Hz) 60 Micromirror array size 2716x1528 Micromirror pitch (m) 0.0000054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 5000 Array diagonal (in) 0.66 Chipset family DLPC4420 Input frame rate (max) (Hz) 60 Micromirror array size 2716x1528 Micromirror pitch (m) 0.0000054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S610 (FYG) 350 1127 mm² (0 mm × 0 mm)
  • 0.66 英寸对角线微镜阵列
    • 系统可在屏幕上显示 4K 超高清 (UHD) 3840 × 2160 像素
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜角(相对于平坦表面)
    • 底部照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • DLP660TE 芯片组包括:

  • 0.66 英寸对角线微镜阵列
    • 系统可在屏幕上显示 4K 超高清 (UHD) 3840 × 2160 像素
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜角(相对于平坦表面)
    • 底部照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • DLP660TE 芯片组包括:

TI DLP DLP660TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间光调制器 (SLM),可实现明亮、经济实惠的全 4K UHD 显示解决方案。与适当的光学系统配合使用时,DLP660TE DMD 可显示真 4K UHD 分辨率(830 万屏幕像素),并能够向各种显示介质上投射准确且清晰的图像。DLP660TE DMD 通过与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可实现高性能系统,而且非常适合 4K UHD 高亮度显示应用。

TI DLP DLP660TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间光调制器 (SLM),可实现明亮、经济实惠的全 4K UHD 显示解决方案。与适当的光学系统配合使用时,DLP660TE DMD 可显示真 4K UHD 分辨率(830 万屏幕像素),并能够向各种显示介质上投射准确且清晰的图像。DLP660TE DMD 通过与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可实现高性能系统,而且非常适合 4K UHD 高亮度显示应用。

下载

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP660TE 0.66 4K UHD 数字微镜器件 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-12-11

订购和质量