TIDA-01366
适用于 Altera™ MAX® 10 FPGA 功能且支持最高 125°C 工作温度的小型高效电源参考设计
TIDA-01366
概述
TIDA-01366(也称为 PMP9799)专为 Altera 的 MAX® 10 FPGA 而设计。此参考设计使用三个直流/直流转换器,以经济高效的方式为 MAX-10 供电。该设计支持众多的工业应用以及需要小型、高效、高温电源的任何应用。
特性
- 支持 MAX 10 的双电源选项以实现全部 FPGA 功能
- 只需要三个直流/直流转换器即可实现简单电源设计
- 总体尺寸 < 300mm²,适用于空间受限的应用
- 在一半的额定负载下的效率为 92%,在全部额定负载下的效率为 89%,可实现低温升和高可靠性
- 支持瞬时启动功能,加速 MAX 10 的启动
- 适用于高温应用的 125°C 额定器件和无源器件,温度警告标志设置为 120°C
| 输出电压选项 | TIDA-01366.1 | TIDA-01366.2 | TIDA-01366.3 |
|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 输入电压(最大值)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 输出电压(标称值)(V) | 2.5 | 1.5 | 1.2 |
| Iout(最大值)(A) | 2 | 2 | 6 |
| 输出功率 (W) | 5 | 3 | 7.2 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
通信设备
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Small, Efficient, Easy-to-Use Power Supply for Altera MAX10 FPGA for up to 125°C | 2016-12-6 | |||
| 技术文章 | Small and efficient power supply for the Altera™ MAX® 10 FPGA | PDF | HTML | 2017-4-24 |