TPS22925

正在供货

具有输出放电功能的 3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 3.6 Vin (min) (V) 0.65 Imax (A) 3 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current blocking, Reverse current protection Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 10.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 3.6 Vin (min) (V) 0.65 Imax (A) 3 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current blocking, Reverse current protection Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 10.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105
DSBGA (YPH) 6 2.1875 mm² 1.25 x 1.75
  • 输入电压范围:0.65V 至 3.6V
  • 导通电阻
    • VIN = 3.6V 时,RON = 9.2mΩ
    • VIN = 1.8V 时,RON = 9.2mΩ
    • VIN = 1V 时,RON = 10.2mΩ
    • VIN = 0.65V 时,RON = 13.1mΩ
  • 3A 最大连续开关电流
  • 静态电流 IQ,VIN = 29µA(VIN = 3.6V 时)
  • 低控制输入阈值,支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑器件
  • 受控转换率
    • tR = 97µs(VIN = 3.6V 时)(TPS22925Bx)
    • tR = 810µs(VIN = 3.6V 时)(TPS22925Cx)
  • 阻断反向电流(禁用时)
  • 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22925B 和 TPS22925C)
  • 晶圆级芯片规模封装:
    • 0.9mm x 1.4mm、间距为 0.5mm、高度为 0.5mm
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 1kV 人体放电模式 (HBM) 和 500V 组件充电模式(CDM)

应用

  • 计算
  • 固态硬盘 (SSD)
  • 平板电脑
  • 可穿戴产品
  • 电子销售点 (EPOS)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:0.65V 至 3.6V
  • 导通电阻
    • VIN = 3.6V 时,RON = 9.2mΩ
    • VIN = 1.8V 时,RON = 9.2mΩ
    • VIN = 1V 时,RON = 10.2mΩ
    • VIN = 0.65V 时,RON = 13.1mΩ
  • 3A 最大连续开关电流
  • 静态电流 IQ,VIN = 29µA(VIN = 3.6V 时)
  • 低控制输入阈值,支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑器件
  • 受控转换率
    • tR = 97µs(VIN = 3.6V 时)(TPS22925Bx)
    • tR = 810µs(VIN = 3.6V 时)(TPS22925Cx)
  • 阻断反向电流(禁用时)
  • 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22925B 和 TPS22925C)
  • 晶圆级芯片规模封装:
    • 0.9mm x 1.4mm、间距为 0.5mm、高度为 0.5mm
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 1kV 人体放电模式 (HBM) 和 500V 组件充电模式(CDM)

应用

  • 计算
  • 固态硬盘 (SSD)
  • 平板电脑
  • 可穿戴产品
  • 电子销售点 (EPOS)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS22925 产品系列包括 4 款器件:TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C 和 TPS22925CN。每款器件都是一个转换率受控的 9mΩ 单通道负载开关。

该系列器件包含一个可在 0.65V 至 3.6V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,最高可支持 3A 持续电流。这种持续电流性能使得该系列器件适用于多种设计与终端设备。TPS22925 系列的每一款器件在禁用时都提供反向电流阻断功能,从而保护电源并且实现电源多路复用功能。

器件的可控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。当工作输入电压为 3.6V 时,TPS22925Bx 器件的上升时间为 97μs,而 TPS22925Cx 器件的上升时间为 810μs。

TPS22925 系列器件提供一个可选的 150Ω 集成下拉电阻,方便在开关断开时实现快速输出放电 (QOD),这有助于缩减总体解决方案尺寸。TPS22925 系列的每一款器件都采用 0.9mm × 1.4mm、间距 0.5mm、高度为 0.4mm 的 6 引脚晶圆级芯片规模封装 (WCSP),有助于实现尺寸更小、集成度更高的设计。WCSP 封装与 9mΩ 导通电阻使得该系列器件适用于空间受限型电池供电类 应用。器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C。

TPS22925 产品系列包括 4 款器件:TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C 和 TPS22925CN。每款器件都是一个转换率受控的 9mΩ 单通道负载开关。

该系列器件包含一个可在 0.65V 至 3.6V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,最高可支持 3A 持续电流。这种持续电流性能使得该系列器件适用于多种设计与终端设备。TPS22925 系列的每一款器件在禁用时都提供反向电流阻断功能,从而保护电源并且实现电源多路复用功能。

器件的可控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。当工作输入电压为 3.6V 时,TPS22925Bx 器件的上升时间为 97μs,而 TPS22925Cx 器件的上升时间为 810μs。

TPS22925 系列器件提供一个可选的 150Ω 集成下拉电阻,方便在开关断开时实现快速输出放电 (QOD),这有助于缩减总体解决方案尺寸。TPS22925 系列的每一款器件都采用 0.9mm × 1.4mm、间距 0.5mm、高度为 0.4mm 的 6 引脚晶圆级芯片规模封装 (WCSP),有助于实现尺寸更小、集成度更高的设计。WCSP 封装与 9mΩ 导通电阻使得该系列器件适用于空间受限型电池供电类 应用。器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS22995 正在供货 具有可调上升时间的 5.5V、3.5A、20mΩ 导通电阻负载开关 Wide operating voltage (0.4V-5.5V)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22925 3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 5月 24日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Reverse Current Protection in Load Switches 2016年 5月 19日
应用手册 Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22925EVM — TPS22925EVM 3.6V 3A 9mΩ 负载开关评估模块

TPS22925EVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22925 负载开关。TPS22925EVM 是一个包含 TPS22925 负载开关的双面 PCB。该 EVM 可让用户在不同的负载条件(0A 至 3A)下向 TPS22925 施加不同的输入电压(0.65V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS22925NEVM — TPS22925NEVM 3.6V 3A 9mΩ 负载开关评估模块

TPS22925EVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22925N 负载开关。TPS22925EVM 是一个包含 TPS22925 负载开关的双面 PCB。该 EVM 可让用户在不同的负载条件(0A 至 3A)下向 TPS22925N 施加不同的输入电压(0.65V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22925B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBC2A.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22925BN Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBC3A.ZIP (60 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22925C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBC4A.ZIP (60 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22925CN Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBC5A.ZIP (60 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01366 — 适用于 Altera™ MAX® 10 FPGA 功能且支持最高 125°C 工作温度的小型高效电源参考设计

TIDA-01366(也称为 PMP9799)专为 Altera 的 MAX® 10 FPGA 而设计。此参考设计使用三个直流/直流转换器,以经济高效的方式为 MAX-10 供电。该设计支持众多的工业应用以及需要小型、高效、高温电源的任何应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YPH) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频