TIDA-01377

使用电感式传感的外壳篡改检测参考设计

TIDA-01377

设计文件

概述

智能仪表的实体外壳是防止篡改的第一道防线。智能仪表设计必须包含某种可检测仪表外壳何时被打开的方法,以便提醒服务提供商可能受到了篡改攻击。  此参考设计采用了一种适用于此类攻击的低功耗检测新方法,借助小型感应传感器即可准确可靠地确定仪表外壳是否已打开。这种新的解决方案消除了随着时间推移可能会磨损的机械组件,从而提高了系统可靠性。该系统适用于智能电表,但相关设计技术也可应用于水表、燃气表和热量计。

特性
  • 外壳篡改事件的非接触式检测
  • 可精确检测到小至 4mm 的外壳移动
  • 单个感应传感器可检测终端块外壳和主外壳的打开情况
  • 采样频率为 1Hz 时,消耗约 2µA
  • 抗直流磁篡改干扰
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU248.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRF5.ZIP (404 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRF7.ZIP (423 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDJ8.ZIP (446 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRF6.ZIP (462 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRF4.PDF (65 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电感式传感器 AFE

LDC0851适用于无 MCU 应用的差动电感开关

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F67791A具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCDJ9 — TIDA-01377 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01377 使用电感式传感的外壳篡改检测参考设计
下载选项

TIDCDJ9 TIDA-01377 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2019-10-17
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01377 使用电感式传感的外壳篡改检测参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcdj9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcdj9a/tidcdj9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDJ9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用电感式传感的外壳篡改检测参考设计 英语版 2017-10-26
技术文章 An open-and-shut case, part 2: advantages of inductive-based case tamper detection PDF | HTML 2018-11-29
技术文章 An open-and-shut case, part 1: limitations of mechanical case tamper detection in PDF | HTML 2018-11-15

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00839 采用低功耗霍尔效应传感器进行磁篡改检测的参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持