产品详情

Applications Encoders/event counters, Metal proximity detection Number of input channels 1 Rating Catalog Vs (max) (V) 3.46 Vs (min) (V) 1.71 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications Encoders/event counters, Metal proximity detection Number of input channels 1 Rating Catalog Vs (max) (V) 3.46 Vs (min) (V) 1.71 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 功能安全型
  • 阈值容差:<1% 的线圈直径
  • 开关操作在整个温度范围内保持稳定
  • 平均电源电流:在 10sps 下 <20µA
  • 关断电源电流:140nA
  • 推挽式输出
  • 可通过电阻编程设定阈值
  • 对直流磁场不敏感
  • 非接触式开关操作
  • 采样率高达 4ksps
  • 电源电压:1.8V 至 3.3V
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 功能安全型
  • 阈值容差:<1% 的线圈直径
  • 开关操作在整个温度范围内保持稳定
  • 平均电源电流:在 10sps 下 <20µA
  • 关断电源电流:140nA
  • 推挽式输出
  • 可通过电阻编程设定阈值
  • 对直流磁场不敏感
  • 非接触式开关操作
  • 采样率高达 4ksps
  • 电源电压:1.8V 至 3.3V
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

LDC0851 是一款近距离感应开关,非常适合存在检测和事件计数等非接触式简单开关应用。

当导电物体进入感应线圈的接近范围内时将触发开关。该器件包含滞后功能,可保证可靠的开关阈值。差分实现方案可防止因温度变化或湿度影响等环境因素而导致误触发。LDC0851 无需 MCU 即可工作,因此可实现简单的解决方案。

电感式传感技术即使在有尘土、油污或潮气的环境中也可实现可靠而准确的感应,因此非常适合严苛或脏污的环境。固态开关消除了磁簧、机械或接触开关常会引发的失败。与同类竞争产品不同的是,LDC0851 无需使用磁体,而且不受直流磁场的影响。

LDC0851 是一款近距离感应开关,非常适合存在检测和事件计数等非接触式简单开关应用。

当导电物体进入感应线圈的接近范围内时将触发开关。该器件包含滞后功能,可保证可靠的开关阈值。差分实现方案可防止因温度变化或湿度影响等环境因素而导致误触发。LDC0851 无需 MCU 即可工作,因此可实现简单的解决方案。

电感式传感技术即使在有尘土、油污或潮气的环境中也可实现可靠而准确的感应,因此非常适合严苛或脏污的环境。固态开关消除了磁簧、机械或接触开关常会引发的失败。与同类竞争产品不同的是,LDC0851 无需使用磁体,而且不受直流磁场的影响。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LDC0851 差分感应开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 16日
功能安全信息 LDC0851 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 16日
应用手册 常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 6日
应用手册 采用 LDC 的电感式检测应用的 传感器设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 24日
应用手册 LDC 器件选型指南 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 6日
应用手册 Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用手册 LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 13日
应用手册 LDC0851 Quick-Start Guide (Rev. A) 2020年 2月 7日
技术文章 Understanding tamper detection sensors PDF | HTML 2019年 11月 18日
技术文章 An open-and-shut case, part 2: advantages of inductive-based case tamper detection PDF | HTML 2018年 11月 29日
技术文章 An open-and-shut case, part 1: limitations of mechanical case tamper detection in PDF | HTML 2018年 11月 15日
应用手册 LDC0851 Stacked Coil Design Considerations 2018年 2月 12日
应用手册 EMI Considerations for Inductive Sensing 2017年 2月 22日
技术文章 Inductive sensing: reliably detect faults in circuit breakers using contactless in PDF | HTML 2017年 1月 17日
应用手册 LDC0851 - Troubleshooting 2017年 1月 3日
技术文章 Inductive sensing: make your proximity-switch applications as easy as 1, 2, 3 with PDF | HTML 2016年 12月 13日
技术文章 How you can use the LDC racetrack inductor designer tool PDF | HTML 2016年 11月 29日
技术文章 How to use the LDC calculations tool PDF | HTML 2016年 11月 10日
技术文章 Inductive sensing: WEBENCH® Coil Designer now designs stacked coils for switch app PDF | HTML 2016年 8月 17日
技术文章 Inductive sensing: How can an inductive switch be used for lid open/close detectio PDF | HTML 2016年 8月 15日
技术文章 Inductive sensing: prototype side-by-side coils in four easy steps PDF | HTML 2016年 7月 25日
技术文章 Inductive sensing: Switch applications made simple PDF | HTML 2016年 5月 11日
技术文章 Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 2015年 11月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LDC0851EVM — LDC0851EVM - 采用堆叠线圈的高精度电感式开关评估模块

LDC0851 评估模块演示了如何使用感应传感技术来精确检测超过固定阈值的导电目标是否存在。该评估模块包含可互换的穿孔 4 层 PCB,感应线圈和基准线圈堆叠,以减小系统尺寸。绿色 LED 指示存在超过固定阈值的导电物体;因此无需 MCU 或 GUI。调节电阻式电位器可轻松切换阈值,以实现灵活性,还能快速进行系统原型设计。

评估步骤

第 1 步:购买 LDC0851EVM

第 2 步:下载 LDC0851EVM 用户指南快速入门指南

第 3 步:下载并查看其他推荐内容
 

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LDC0851 IBIS Model

SLYM096.ZIP (29 KB) - IBIS Model
计算工具

LDC-CALCULATOR-TOOLS Inductive Sensing Design Calculator Tool

The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电感式传感器 AFE
LDC0851 适用于无 MCU 应用的差动电感开关 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器 LDC3114 用于低功耗接近和触摸按钮感应的 4 通道电感数字转换器 LDC3114-Q1 可实现低功耗接近和触摸按钮检测的汽车类 4 通道电感数字转换器
硬件开发
评估板
LDC0851EVM LDC0851EVM - 采用堆叠线圈的高精度电感式开关评估模块 LDC1614EVM LDC1614 具有样片 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块
参考设计

TIDA-01377 — 使用电感式传感的外壳篡改检测参考设计

智能仪表的实体外壳是防止篡改的第一道防线。智能仪表设计必须包含某种可检测仪表外壳何时被打开的方法,以便提醒服务提供商可能受到了篡改攻击。  此参考设计采用了一种适用于此类攻击的低功耗检测新方法,借助小型感应传感器即可准确可靠地确定仪表外壳是否已打开。这种新的解决方案消除了随着时间推移可能会磨损的机械组件,从而提高了系统可靠性。该系统适用于智能电表,但相关设计技术也可应用于水表、燃气表和热量计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00828 — 使用 LDC0851 的 32 位电感式感应编码器旋钮参考设计

基于电感式感应的增量编码器旋钮设计可为控制输入提供稳定可靠的低成本接口。  它可以在会导致替代感应技术出现问题的脏污、潮湿或油腻环境中可靠运行。该解决方案无需使用磁体。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00851-LDC0851 — LDC0851 事件计数参考设计

基于检测式传感 (LDC) 的事件计数设计,为速度测量和事件计数应用提供可靠且低成本的接口。  此解决方案不需要磁体,可在其他传感技术通常面临挑战的脏污、潮湿或油腻环境中可靠运行。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频