TIDA-01389

小型天窗电机模块参考设计

TIDA-01389

设计文件

概述

本参考设计是一款小尺寸电机控制模块,可用于天窗和车窗升降应用。该设计采用了 DRV8703-Q1 栅极驱动器,该驱动器具有集成电流分流放大器和两个通过汽车认证的双封装 MOSFET。与典型继电器解决方案相比,该设计旨在打造一个尺寸超小的功率级布局。它还包括两个用于对电机位置进行编码的 DRV5013-Q1 锁存霍尔传感器。

特性
  • 15A 电机驱动
  • 低元件数
  • 防夹检测
  • 反向电池保护
  • 2 位霍尔编码器
  • 采用脉宽调制 (PWM) 输入进行转速控制
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU276A.PDF (5956 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQE4.PDF (271 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQE5.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQE6.PDF (121 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQE8.ZIP (495 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDA8.ZIP (1149 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQE7.PDF (1052 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8703-Q1具有 SPI 控制功能的汽车类 47V H 桥智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5013-Q1汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用简报 增量旋转编码器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 18日
设计指南 小型天窗电机模块参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 10月 27日
技术文章 The seat remembers: Brushed DC motor ripple counting drives innovation in full-fea PDF | HTML 2017年 8月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频