产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 5.5 Vs ABS (max) (V) 47 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 0 Sleep current (µA) 14 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Topology External FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 5.5 Vs ABS (max) (V) 47 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 0 Sleep current (µA) 14 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Topology External FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全型
  • 单通道 H 桥栅极驱动器
    • 驱动四个外部 N 沟道 MOSFET
    • 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
  • 5.5 至 45V 工作电源电压范围
  • 3 种控制接口选项
    • PH/EN、独立 H 桥和 PWM
  • 用于配置的串行接口 (DRV8703-Q1)
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调节转换率控制
  • 独立控制每个 H 桥
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 电流并联放大器
  • 集成 PWM 电流调节
  • 低功耗睡眠模式
  • 保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV) 锁定
    • 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热关断 (TSD)
    • 监视器计时器 (DRV8703-Q1)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全型
  • 单通道 H 桥栅极驱动器
    • 驱动四个外部 N 沟道 MOSFET
    • 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
  • 5.5 至 45V 工作电源电压范围
  • 3 种控制接口选项
    • PH/EN、独立 H 桥和 PWM
  • 用于配置的串行接口 (DRV8703-Q1)
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调节转换率控制
  • 独立控制每个 H 桥
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 电流并联放大器
  • 集成 PWM 电流调节
  • 低功耗睡眠模式
  • 保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV) 锁定
    • 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热关断 (TSD)
    • 监视器计时器 (DRV8703-Q1)
    • 故障条件输出 (nFAULT)

DRV870x-Q1 器件是一款小型单通道 H 桥栅极驱动器,它使用四个外部 N 通道 MOSFET,旨在驱动一个双向有刷直流电机。

其 PH/EN(独立 H 桥)或 PWM 接口可轻松与控制器电路相连。内部检测放大器提供可调节的电流控制。集成电荷泵支持 100% 占空比,并可用于驱动外部反向电池开关。

独立半桥模式允许共享半桥,以经济高效地依次控制多个直流电机。栅极驱动器含有一个调节电路,可使用固定关断时间 PWM 电流斩波来调节绕组电流。

DRV870x-Q1 器件采用了智能栅极驱动技术,因此无需任何外部栅极组件(电阻器和齐纳二极管),同时可为外部 FET 提供保护。智能栅极驱动架构优化了死区时间以避免出现任何击穿状况,通过可编程转换率控制灵活地降低电磁干扰 (EMI),并防止出现任何栅极短路状况。此外,还包含有源和无源下拉电阻,以防止任何 dv/dt 栅极导通。

DRV870x-Q1 器件是一款小型单通道 H 桥栅极驱动器,它使用四个外部 N 通道 MOSFET,旨在驱动一个双向有刷直流电机。

其 PH/EN(独立 H 桥)或 PWM 接口可轻松与控制器电路相连。内部检测放大器提供可调节的电流控制。集成电荷泵支持 100% 占空比,并可用于驱动外部反向电池开关。

独立半桥模式允许共享半桥,以经济高效地依次控制多个直流电机。栅极驱动器含有一个调节电路,可使用固定关断时间 PWM 电流斩波来调节绕组电流。

DRV870x-Q1 器件采用了智能栅极驱动技术,因此无需任何外部栅极组件(电阻器和齐纳二极管),同时可为外部 FET 提供保护。智能栅极驱动架构优化了死区时间以避免出现任何击穿状况,通过可编程转换率控制灵活地降低电磁干扰 (EMI),并防止出现任何栅极短路状况。此外,还包含有源和无源下拉电阻,以防止任何 dv/dt 栅极导通。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8705-Q1 正在供货 具有离线诊断功能的汽车级、40V、H 桥智能栅极驱动器 Improved diagnostics, bidirectional current sensing and lower sleep current. Allows more granular configuration of various specs such as gate driver current.
DRV8706-Q1 正在供货 具有离线诊断功能和直列式电流检测放大器的汽车级 40V H 桥智能栅极驱动器 Improved diagnostics and specs along with more configurability. Inline current sensing allows 100% current sensing and enables support for ripple counting.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8703-Q1EVM — DRV8703-Q1 汽车类有刷直流栅极驱动器评估模块

DRV8703-Q1EVM(评估模块)作为一款评估套件,可用于演示 TI 的 DRV8703-Q1 H 桥栅极驱动器。MSP430G2553 用于控制电机的占空比和方向,同时还监测 DRV8703-Q1 报告的电机电流。该功率级采用 DRV8703-Q1 汽车级 H 桥栅极驱动器和 CSD18540Q5B N 通道 NexFETTM 功率 MOSFET 构建而成。此 EVM 是一种高性能、受保护且具有成本效益的平台,可降低开发成本,从而缩短面市时间。凭借一个用户友好的应用,只需极少的外部设备,就能快速让 EVM 投入运行。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

SLVC673 — DRV8703-Q1EVM Software

支持的产品和硬件
仿真模型

DRV8701E Transient Simulation Model (Rev. A)

SLVMAR3A.ZIP (90 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01389 — 小尺寸天窗电机模块参考设计

此参考设计是一款小尺寸电机控制模块,可用于天窗和车窗升降应用。此设计采用 DRV8703-Q1 栅极驱动器,集成了一个电流分流放大器与两个汽车级双封装 MOSFET,与典型继电器解决方案相比,能实现尺寸超小的功率级布局。它还包含两个用于对电机位置进行编码的 DRV5013-Q1 锁存型霍尔传感器。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020008 — 汽车电动座椅参考设计

此参考设计提供了使用双向和单向电机驱动器的电机驱动应用(如汽车电动座椅)的驱动和控制电路。它演示了如何驱动具有小电路板尺寸、高度可靠性和完整诊断特性的有刷直流电机。该设计介绍了用于增加电机驱动舒适性和便利性选项,以及使用更智能的全功能器件替代基于继电器的电路的解决方案。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-060009 — 汽车电动后备箱升降电机驱动参考设计

本设计介绍如何驱动汽车后备箱升降器或后门升降器。

该设计采用了有刷 BD 升降电机和电磁离合器驱动机制,实现了典型的齿轮驱动升降功能。该设计包含警告蜂鸣器、LED 指示灯和方向控制模块,其中方向控制模块使用汽车电机驱动器和高侧开关。带压摆率控制功能的电流控制型栅极驱动器有助于提高 MOSFET 效率和降低开关尖峰。

该设计是一款可轻松实现的稳健设计,与继电器解决方案相比,该设计减少了组件数量并且节省了布板空间。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频