TIDA-01395

具有宽输入电压转换器和电池电量监测计且适用于智能恒温器的 24V 交流电压功率级参考设计

TIDA-01395

设计文件

概述

本参考设计 为智能恒温器和其他网关楼宇自动化设计提供了一种低 BOM 数、高效率的功率级。此功率级接受 24V AC 输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可为锂聚合物电池充电,并在 24V 交流欠压期间无缝切换到电池电源。电源路径功能可提供电池电源辅助,允许负载瞬态超过 24V 交流至直流系统的电流限制,从而可以使用成本更低的宽输入电压降压。电池电量监测计可帮助设计人员维持电池寿命,并通过帮助中央处理器做出更明智的节能和系统功能决策来确保正常运行。

特性
  • 电池电量监测计
  • 动态电源路径/电池电源辅助
  • 在整个负载电流范围内具有高效率
  • 符合 USB 过流标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU261.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQ91.PDF (372 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ90.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ93.ZIP (979 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD95.ZIP (781 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ92.PDF (2115 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQ89.PDF (617 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24072具有电源路径、4.2V VBAT 和 VOUT=VBAT + 225mV 的独立型单节 1.5A 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ27426带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2903双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5166具有超低 Iq 的 3V 至 65V 输入、500mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV62080采用 2x2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS27081A具有可调节上升时间的 8V、3A、44mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有宽输入电压转换器和电池电量监测计且适用于智能温控器的 24V(交流电压)功率级参考设计 英语版 2017-11-14
技术文章 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017-3-27

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01358 具有宽输入电压转换器和电池备份功能且适用于智能恒温器的 24V 交流电压功率级参考设计

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频