BQ27426
- 单节锂离子电池电量监测计
- 驻留在系统主板上
- 支持嵌入式或可拆除电池
- 由具有集成 LDO 的电池直接供电
- 支持低值外部感应电阻器 (10mΩ)
- 负载低于 10mA 时的超低 9µA 工作电流,负载阈值由 睡眠电流 设置。
- 基于获得专利的 Impedance Track™ 技术的电池电量监测
- 为 4.2V、4.35V 和 4.4V 电池提供三种可选的预编程配置文件
- 借助平滑滤波器报告剩余电量和荷电状态 (SOC)
- 针对电池老化、自放电、温度和速率变化自动调节
- 估计电池健康状况(老化)
- 微控制器外设接口支持:
- 400kHz I 2C 串行接口
- 可配置 SOC 中断或 电池低电量数字输出警告
- 内部温度传感器或主机报告的温度或外部热敏电阻
德州仪器 (TI) BQ27426 电池电量监测计是一款单节电池电量监测计,只需进行少量的用户配置和系统微控制器固件开发工作即可快速启动系统。
通过预编程三种化学配置文件,最大限度减少用户配置,并帮助客户管理项目中不同电池化学成分的库存。BQ27426 电池电量监测计在休眠模式下具有超低功耗,有助于延长电池运行时间。可配置中断有助于节省系统功耗,释放主机使其停止继续轮询。外部热敏电阻为精确温度感测提供支持。
BQ27426 电池电量监测计使用已获专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,并提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。
使用 BQ27426 电量监测计进行电池电量监测时,只需连接至可拆卸电池包或嵌入式电池电路的 PACK+ (P+) 和 PACK- (P-)。微型、9 球、1.62mm × 1.58mm、0.5mm 间距 NanoFree™ 芯片级封装 (DSBGA) 非常适合空间受限的应用。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ27426 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023-5-12 |
| * | 用户指南 | bq27426 Technical Reference Manual | 2015-12-17 | |||
| 应用手册 | 化合物 ID 选择工具 (GPC) 简易指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-7 | ||
| 技术文章 | 在超低功耗系统中实现更高精度的电池电量监测计性能 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-27 | ||
| 技术文章 | BQ27426应用在电子烟的常见问题和优化方法 | PDF | HTML | 2025-5-15 | |||
| 应用手册 | 电池电量监测算法比较 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-12-13 | |
| 应用手册 | BQ27426 Gauging Design for Applications With 2 Serial Li-Ion Batteries (Rev. A) | PDF | HTML | 2022-9-23 | |||
| 应用手册 | 避免智能手机应用 SOC 跳变的 TI 监测计方法 | 英语版 | 2022-6-10 | |||
| 应用手册 | Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS) | 2019-9-15 | ||||
| 应用手册 | 主机修改TI电量计参数的方法 | 2019-6-13 | ||||
| 技术文章 | Get smart: How intelligent battery gauges improve battery life in continuous gluco | PDF | HTML | 2019-4-19 | |||
| 应用手册 | The bq27426 Performace Under Dynamic Battery Voltage for Portable Audio Applicat | 2017-10-9 | ||||
| 用户指南 | Quick-Start Guide for bq27426 Fuel Gauge | 2017-7-11 | ||||
| 应用手册 | Gauge Communication | 2017-1-12 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ27426EVM-738 — BQ27426 EVM:适用于 Impedance Track 电量监测计,配备易于使用的预编程电池化学模型
BQ27426EVM-738 评估模块是适用于 bq27426 的完整评估系统。该 EVM 包含一个 bq27426 电路模块以及一个外部检测电阻。使用此 EVM 需要配备用于油量表接口的 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块直接连接电池组两端。借助 EV2400 接口板和软件,用户可以:(1) 读取 bq27426 数据寄存器。(2) 为不同配置的芯片组编程。(3) 记录循环数据,以便进一步评估。(4) 对 bq27426 解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。最新的基于 Windows™ 的 PC (...)
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件
Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。
bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
BQ27XXXSW-LINUX — 用于 BQ27XXX 的 Linux 驱动程序
The Linux driver supports the BQ27x series of Battery Fuel Gauges. The Linux driver supports communication through the I2C/HDQ bus and interfaces with the power supply sub-system to monitor battery properties.
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
(...)
BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300
BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW 软件开发套件 (SDK) 是一组强大的软件命令行工具,可在对使用 TI 电池管理产品的电池包进行编程、测试或组装的过程中提供帮助。该软件中的可执行文件支持用于 EV2300 通信收发器的 MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology 替代产品。可执行文件可与单个站配合使用,但可以通过使用 MKS Technology Inc. 提供的其他软件和 GUI 扩展到多个站。本软件不支持多个站。
每个下载中有多个可执行文件,通常每个平台一个。还支持 BQ20xxx 和 BQ30xxx 等较旧的产品。提供了使用 C++ 编程语言 (...)
GAUGEPARCAL — Gauging Parameter Calculator
TIDA-01012 — 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表
TIDA-01014 — 适用于低功耗工业物联网现场计量场景的增强型高精度电池电量监测计参考设计
物联网 (IoT) 变革持续推动各类应用与仪器的高效连接,为电池供电、大规模极低功耗传感器的部署创造条件。 借助 TI 的高级传感器和低功耗连接器件等新技术,推动这些仪器向电池供电无线系统转型,从而显著降低成本、改善部署、提高可靠性、性能并降低复杂性。
在德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台的支持下,TIDA-01014 参考设计利用 TIDA-01012无线 DMM 参考设计,来演示 bq27426 在提升电池管理系统电量计性能及优化功耗方面的应用。TIDA-01014 是一款具备无线连接功能的 4½ 位、100kHz 真有效值 (RMS) (...)
TIDA-01182 — 具有自动音频控制 1S1P BMS 的便携式音频放大器参考设计
TIDA-01395 — 具有宽输入电压转换器和电池电量监测计且适用于智能恒温器的 24V 交流电压功率级参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZF) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。