TIDA-01409

汽车容量波脚踢开启参考设计

TIDA-01409

设计文件

概述

此参考设计使用容量感应技术来检测踢脚动作,该动作表明用户期望打开汽车电动后备箱门、电动行李厢或电动滑动门。  电容传感允许灵活的传感器放置和大的踢动敏感区域。此设计具备高分辨率和低功率耗散,适用于汽车免提关闭系统,在这类系统中,姿势检测以及电池的低电流特性至关重要。

特性
  • 两个高分辨率电容式传感器
  • 由 12V 汽车电池供电
  • 可以在最远 50cm 的距离内检测到踢脚动作
  • 低静态电流
  • 简单的微控制器接口
  • 该参考设计经过测试,包括硬件、测试结果和入门指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU297.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS51.PDF (102 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS50.PDF (27 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS53.ZIP (682 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDP6.ZIP (562 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS52.PDF (486 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS49.PDF (2227 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04-Q1汽车单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
信号调节器

FDC2212-Q12 通道、28 位、汽车类电容数字转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车电容式踢脚开启参考设计 英语版 2017-8-10
技术文章 Comparing capacitive and ultrasonic kick-to-open sensing PDF | HTML 2017-9-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频