产品详情

Technology family LVC Number of channels 1 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Number of channels 1 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESG 分类等级 C4B
  • ESD 保护超过 2000V(根据 MIL-STD-883 方法 3015);超过 200V(使用机器模型,C = 200pF,R = 0)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • 3.3V 时 tpd 最大值为 3.3ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESG 分类等级 C4B
  • ESD 保护超过 2000V(根据 MIL-STD-883 方法 3015);超过 200V(使用机器模型,C = 200pF,R = 0)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • 3.3V 时 tpd 最大值为 3.3ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

该单路反相门设计在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。

SN74LVC1G04-Q1 执行布尔函数 Y = A。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流损坏器件。

该单路反相门设计在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。

SN74LVC1G04-Q1 执行布尔函数 Y = A。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流损坏器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LVC1GU04-Q1 正在供货 实现 1.65V 至 5.5V VCC 运行的汽车级单反相器门 Pin-to-Pin Unbuffered Inverter

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LVC1G04-Q1 单通道反相器门 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-11-13
功能安全信息 SN74LVC1G04-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019-12-30
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AWR2E44PEVM — AWR2E44P 评估模块

AWR2E44PEVM 是一款适用于 AWR2E44P 毫米波传感器件的易用型评估板,可直接连接到 DCA1000EVM。该 EVM 套件包含开始为片上 ARM® Cortex-R5F® 控制器和硬件加速器 (HWA 2.1) 开发软件所需的一切。还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

HSPICE Model for SN74LVC1G04

SCEJ180.ZIP (86 KB) - HSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74LVC1G04 Behavioral SPICE Model

SCEM644.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74LVC1G04 IBIS Model (Rev. C)

SCEM216C.ZIP (45 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00580 — 符合汽车标准的 16 位旋转正交解码器参考设计

人们在许多情况下都喜欢通过触摸屏使用旋钮。  此解决方案可更大限度减少为监测旋转正交编码器的旋转方向和距离而需要与微控制器进行的连接。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

锂离子电池化成和电气测试要求精确的电压和电流控制,通常要在指定的温度范围内达到优于 ±0.05% 的精度。  该本参考设计提出了一种适用于高电流(高达 50A)电池测试仪应用的解决方案,支持 8V–16V 的输入(总线)电压和 0V–5V 的输出负载(电池)电压。该设计利用集成式多相双向控制器 LM5170 与高精度数据转换器和仪表放大器相结合,可实现 0.01% 的满量程充电和放电精度。为了更大限度地提高电池容量并缩短电池化成时间,该设计通过简化的接口使用高度精确的恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01041 — 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计

此参考设计为各种电流电池测试应用提供了多相解决方案。利用双相降压/升压控制器 LM5170 的菊花链配置,使该设计能够实现 100A 的充电/放电速率。利用高精度恒流 (CC) 和恒压 (CV) 校准环路,TIDA-01041 可实现高达 0.01% 的电压控制精度。本文对所有重要设计理论都进行了阐释说明,可指导用户完成零件选择流程和设计优化。最后,此设计还包含原理图、电路板布局、硬件测试和结果。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01409 — 汽车容量波脚踢开启参考设计

此参考设计使用容量感应技术来检测踢脚动作,该动作表明用户期望打开汽车电动后备箱门、电动行李厢或电动滑动门。  电容传感允许灵活的传感器放置和大的踢动敏感区域。此设计具备高分辨率和低功率耗散,适用于汽车免提关闭系统,在这类系统中,姿势检测以及电池的低电流特性至关重要。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频