TIDA-01412

网关和车身控制模块中的汽车微控制器电源参考设计

TIDA-01412

设计文件

概述

该分立式电源参考设计展示了 Freescale™ MPC5748G 微控制器的性能。与采用一个 PMIC 相比,本参考设计使用五个 DC/DC 转换器,可实现更高灵活性和可扩展性的设计。它支持多种汽车应用,如网关和中央车身控制模块等。

特性
  • 支持 2.7V 至 16V、32V 峰值输入电压
  • 具有灵活的负载和可扩展性,可适应未来几代微控制器
  • MCU 的低压内核电源精度小于 1%
  • 只需要五个直流/直流转换器即可实现简单电源
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU421.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRV71.PDF (145 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRV70.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRV73.ZIP (581 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDZ7.ZIP (401 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRV72.PDF (117 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTF9.PDF (89 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS40210-Q1具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53603-Q1汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS6213013A-Q1采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V、3A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS62130A-Q1采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS62133A-Q1采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V、3A 汽车类降压转换器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 网关和车身控制模块中的汽车微控制器电源参考设计 英语版 2018-1-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频