主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62133A-Q1

正在供货

采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V、3A 汽车类降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • DCS-Control™拓扑
  • Qualified for Automotive 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级:-40°C 至 125°C 的运行结温范围
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • 输入电压范围:3V 至 17V
  • 从 0.9V 至 6V 的可调节输出电压范围
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 17µA 的静态电流(典型值)
  • 可选运行频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62150A-Q1 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
  • 借助 WEBENCH® 电源设计器并使用 TPS62130A-Q1 创建定制设计方案
  • DCS-Control™拓扑
  • Qualified for Automotive 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级:-40°C 至 125°C 的运行结温范围
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • 输入电压范围:3V 至 17V
  • 从 0.9V 至 6V 的可调节输出电压范围
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 17µA 的静态电流(典型值)
  • 可选运行频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62150A-Q1 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
  • 借助 WEBENCH® 电源设计器并使用 TPS62130A-Q1 创建定制设计方案

TPS6213XA-Q1 器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对 应用 进行了优化。通常为 2.5MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并且通过使用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。

借助 3V 至 17V 的宽运行输入电压范围,该器件非常适合由中间总线电源轨供电的系统。该器件在输出电压介于 0.9V 至 6V 之间时支持高达 3A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式时)。输出电压启动斜率由软启动引脚控制,从而实现作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。

在节能模式下,该器件可根据 VIN 生成约 17µA 的静态电流。如果负载较小,则自动且无缝进入省电模式,并在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,该器件处于关断状态,期间的电流消耗低于 2µA。该器件采用 3 × 3mm (RGT) 16 引脚 VQFN 封装。

TPS6213XA-Q1 器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对 应用 进行了优化。通常为 2.5MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并且通过使用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。

借助 3V 至 17V 的宽运行输入电压范围,该器件非常适合由中间总线电源轨供电的系统。该器件在输出电压介于 0.9V 至 6V 之间时支持高达 3A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式时)。输出电压启动斜率由软启动引脚控制,从而实现作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。

在节能模式下,该器件可根据 VIN 生成约 17µA 的静态电流。如果负载较小,则自动且无缝进入省电模式,并在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,该器件处于关断状态,期间的电流消耗低于 2µA。该器件采用 3 × 3mm (RGT) 16 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS62130A-Q1 正在供货 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器 Same product with an adjustable-output voltage.
TPS62153A-Q1 正在供货 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 汽车类降压转换器 Pin-to-pin 1-A product with the same fixed-output voltage.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 DCS-Control™ 技术的 TPS6213xA-Q1 3V 至 17V 3A 降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 2月 8日
应用手册 Comparison of TPS629xx-Q1 vs. TPS621x0A-Q1 PDF | HTML 2022年 12月 13日
功能安全信息 TPS6213x-Q1 Functional Safety FIT and Failure Mode Distribution 2020年 1月 27日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
应用手册 Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014年 9月 4日
应用手册 Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014年 6月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62130EVM-505 — 采用 3x3 mm、16 引脚 QFN 封装的 TPS62130(3A 同步降压转换器)评估模块

The TPS62130EVM-505 (HPA505-001) uses the TPS62130 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62130 is a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN package. Both fixed and (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62133A-Q1 PSpice Transient Model

SLVMAM9.ZIP (67 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01412 — 网关和车身控制模块中的汽车微控制器电源参考设计

该分立式电源参考设计展示了 Freescale™ MPC5748G 微控制器的性能。与采用一个 PMIC 相比,本参考设计使用五个 DC/DC 转换器,可实现更高灵活性和可扩展性的设计。它支持多种汽车应用,如网关和中央车身控制模块等。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00271 — 采用远程摄像机和雷达模块的 ADAS 传感器互连参考设计板

ADAS 传感器互连板适合需要将诸如摄像头、激光雷达或雷达模块之类的遥感器连接到中央处理 ECU 的应用。此板支持多达 3 个同轴电缆输入和 1 个 LVDS 双绞线数据输入,以及 3 条 FMC 电缆和 1 个板对板连接器作为处理 ECU 的数据输出。通过同轴电缆连接器(SMB 标准)连接的摄像头或其他传感器模块直接通过互连板的同轴电缆进行供电(同轴电缆供电)。由于采用适合所有 IC 和板载同轴电缆供电的独立完整电源解决方案,因此可将单个汽车电池或类似宽电压电源直接连接到 ADAS 传感器互连板上的电源连接器。板载 uC 和 LIN 接口用于对互连板进行控制和配置以及进行即插即用操作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频