TIDA-01426

传感器励磁的低压直流电源生成交流输入电压的参考设计

TIDA-01426

设计文件

概述

此参考设计为设计人员展示了一种使用分立元件获得可用于检测火焰的高压信号的方法。构建此参考设计时考虑到了低 BOM 成本和小解决方案尺寸。通过采用推挽转换器拓扑技术,可以实现宽输入范围和短启动时间。

特性
  • 10 至 36V 的通用输入电压范围
  • 120V、60Hz 输出、4% THD
  • 10V 电压下的启动时间为 56ms
  • 5% 输出精度
  • 高达 1W 的输出功率
  • 小尺寸和低 BOM 成本
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU298.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS66.PDF (182 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS65.PDF (82 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS68.ZIP (770 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDP9.ZIP (172 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS67.PDF (755 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS64.PDF (465 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

TL49440V、0.2A 300KHz PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA348单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、61mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 利用低压直流电源生成线路交流电压且可用于传感器励磁的参考 设计 英语版 2017-8-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频