TIDA-01427

适用于超声波的 2.3nV/√Hz、时间增益控制 (TGC) 差分 DAC 参考设计

TIDA-01427

设计文件

概述

TIDA-01427 参考设计提供一个差分信号链解决方案,用于生成时变控制电压 (VCNTL),以驱动并联配置中的多个 AFE 器件。TI 低噪声模拟前端 (AFE) 适于医用超声应用,具有时间增益控制 (TGC) 功能,该功能有助于面向超声应用实现出色信噪比 (SNR)。该参考设计使用双通道乘法型 DAC (DAC8802) 与电流电压转换器 (OPA2209),以生成 20V 的摆幅。在使用多反馈滤波器 (THS4130) 对该 20V 摆幅进行滤波之后,使用无源衰减器将其衰减至 1.5V。该设计可以使用 ±15V 或 5V 电源供电(板载 Fly-Buck 转换器 LM5160 可将 5V 输入转换为 ±15V 电压轨)。使用 TPS7A39 和 TPS7A47 生成整个信号链的低噪声电源。使用 REF5010 和 OPA2209 生成 DAC 的 ±10V 基准电压。

特性
  • 低噪声 (2.3nV/√Hz) 差分 TGC 信号使 AFE58xx 系列器件能够放大振幅更低的信号,从而在超声成像中实现更大的穿透深度
  • 使 AFE 能够以更低的噪声解析数据,从而实现高分辨率超声图像
  • 全信号链传播延迟 < 5µs,可缩短总体系统响应时间
  • fc = 150kHz 时的二阶巴特沃斯有源低通滤波器可帮助实现平滑的控制信号转换
  • 能够驱动通道多达 64个以上的 AFE
  • 0V 至 2.5V 的可配置输出共模电压,支持具有不同控制电压要求的 AFE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU292.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS46.PDF (248 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS45.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS48.ZIP (1373 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDP4.ZIP (1250 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS47.PDF (1059 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS44.PDF (435 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串联电压基准

REF50低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2210超低噪声 (2.2nV/√Hz)、超 β (0.3nA)、高精度(5µV、0.1µV/°C)、36V、双路运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC880214 位双通道串行接口乘法数模转换器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A39150mA、33V、低噪声、高 PSRR、双通道、正负电压范围、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4130具有关断功能的 150MHz 全差分输入/输出低噪声放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2209双通道、2.2nV/rtHz、18MHz、RRO、36V 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCDP5 — TIDA-01427_Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01427 适用于超声波的 2.3nV/√Hz、时间增益控制 (TGC) 差分 DAC 参考设计
下载选项

TIDCDP5 TIDA-01427_Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-8-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01427 适用于超声波的 2.3nV/√Hz、时间增益控制 (TGC) 差分 DAC 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcdp5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcdp5/tidcdp5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDP5. Please update any bookmarks accordingly.

设计工具和仿真

仿真模型

TIDM002 — TIDA-01427 TINA Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01427 适用于超声波的 2.3nV/√Hz、时间增益控制 (TGC) 差分 DAC 参考设计

TIDM002 TIDA-01427 TINA Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-8-10
硬件开发
参考设计
TIDA-01427 适用于超声波的 2.3nV/√Hz、时间增益控制 (TGC) 差分 DAC 参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于超声波应用的2.3nV/√Hz、差动、时间增益控制DAC 参 考设计 英语版 2017-9-5
技术文章 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018-2-8
模拟设计期刊 Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage 2017-4-26
应用手册 Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications 2016-12-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频