TIDA-01464

具有可调输出且效率为 92% 的 200W、低 THD、10% 可调光 AC/DC LED 驱动器参考设计

TIDA-01464

设计文件

概述

此参考设计是一种 200W 可调光低 THD AC/DC LED 电源,可提供 100 至 200V 的可调输出电压,专为在街道照明、道路照明等户外照明应用而设计。此参考设计采用 CCM PFC 作为前端电路,以实现低 THD 和高功率因数,并提出双开关反激架构作为第二级电路,有助于满足 LED 电源在成本、效率和设计简易性以及提供可调输出电压方面的要求。

特性
  • 支持 85 至 305V 的通用输入交流电压范围以及小于 350mW (230V) 的极低待机功率
  • 对于不需要外部冷却的 196W 负载,具有很高的效率(在 120V 交流电源供电下接近 90%,在 230V、265V 交流电源供电下接近 92%)
  • 对于 196W 负载,在 120V、230V 和 265V 交流电源供电下的功率因数大于 0.98,THD 小于 5%
  • 在 0V 至 10V 模拟调光范围内的调光能力小于 10%
  • 可调直流输出范围为 100V 至 200V,能在不对性能造成太大影响的情况下支持不同的 LED 负载
  • 对于 196V LED 负载 ≥22% 和 102V LED 负载 ≥36%,符合 IEC 61000-3-2 C 类标准中的电流 THD 规定
输出电压选项 TIDA-01464.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 305
输出电压(标称值)(V) 200
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 200
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC^Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU375.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTP8.PDF (296 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTP7.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTQ0.ZIP (1497 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE20.ZIP (2694 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTP9.PDF (1364 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTP6.PDF (460 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM358-N双路、32V、1MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

LM8364具有低静态电流和 2.5% 阈值精度的低电平有效电压监控器

数据表: PDF
交流/直流转换器

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有可调输出电压且效率为92% 的200W、低THD、10% 可 调光交流/直流LED 驱动器参考设计 英语版 2017-11-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频