TIDA-01474

1080p 激光电视参考设计

TIDA-01474

设计文件

概述

本投影参考设计搭载 DLP® 技术子系统,仅需单帧延迟即可实现高达 120 帧/秒 (fps) 的刷新率。此设计以 DLP470NE 1080p 数字微镜器件 (DMD) 为核心,可生成 1920×1080@120Hz 高清影像,无缝集成于游戏主机、家庭影院、激光电视及仿真系统等多元终端设备。许多个人电子和视频仿真应用需要高帧率、低延迟解决方案来显示高质量、快速移动的数据,并避免在视频源和投影图像之间引入系统延迟。

特性
  • DLP470NE 能够在 50 Hz、60 Hz、100 Hz 和 120 Hz 下生成 1920×1080 图像或全高清 1080p 分辨率
  • 低延迟设计在整个 DLPC4422 子系统中仅产生一帧延迟
  • 高 DMD 散热能力使系统能够实现高达 4000 流明的亮度
  • 提供 PC GUI,用于对 DLPC4422 显示控制器进行编程
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU316.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSK2.ZIP (381 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSK3.ZIP (892 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSK0.PDF (51 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSK1.PDF (53 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSK6.ZIP (203 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRSK7.ZIP (426 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDT1.ZIP (803 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCDT2.ZIP (1665 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSK4.PDF (2645 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSK5.PDF (5782 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSJ8.PDF (212 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSJ9.PDF (548 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DLP 控制器和驱动器

DLPA100适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器

数据表: PDF | HTML
家庭影院、商业和教育 DMD

DLP470NE0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65145具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCDT3 — DLP470NE_Firmware_Bundle

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01474 1080p 激光电视参考设计

TIDCDT3 DLP470NE_Firmware_Bundle

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-9-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01474 1080p 激光电视参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcdt3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcdt3/tidcdt3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDT3. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDCDT4 — DLPC4422 GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01474 1080p 激光电视参考设计

TIDCDT4 DLPC4422 GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-9-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01474 1080p 激光电视参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcdt4 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcdt4/tidcdt4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDT4. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 低延迟高速TI DLP®数字投影参考设计 英语版 2017-9-12
白皮书 TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) PDF | HTML 2024-6-12
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024-4-30
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-6-13
应用手册 PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices 2017-5-10

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01347 采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮度显示屏参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频