TIDA-01478

具有数字输出和直流/直流的 IO-Link 参考设计

TIDA-01478

设计文件

概述

该参考设计演示了具有高密度 IO-Link 收发器模块,数字输出 (DO)(1) 通道和直流/直流降压转换器的功能。凭借该直流/直流转换器、此模块可为微控制器 (MCU)、传感器、显示器等各种外部设备供电。IO-Link 和 DO 通信通道可为不同的应用提供各种灵活性。该参考设计适合需要传感器组合(例如流量计、液位传感器、运动传感器、光传感器或超声波传感器)的应用。TIOL111 和 TIOS101 具有 IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 (500Ω) 中所述的高 ESD 抗扰性,从而允许它们用于可能存在大量 ESD 的工业环境中。添加瞬态电压抑制 (TVS) 二极管之后,ESD 保护级别可得以显著提高。此参考设计仅实现了 IO-Link 的物理层。

特性
  • IO-Link 和数字输出 (M12 A 型)
  • 用于 MCU 和外部器件的 10 引脚接头
  • 最大功率输出为 500mW
  • 符合以下标准:± 16kV IEC 61000-4-2, ± 4kV IEC 61000-4-4, ± 1.5kV/40Ω IEC 61000-4-5
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU345.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRT02.PDF (75 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT01.PDF (55 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT04.ZIP (15784 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDW6.ZIP (568 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT03.PDF (495 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRT00.PDF (90 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM5165具备超低 IQ 的 3V 至 65V、150mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
IO-Link 和数字 I/O

TIOL111具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

数据表: PDF | HTML
IO-Link 和数字 I/O

TIOS101具有集成浪涌保护功能的数字传感器输出驱动器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有数字输出和直流/直流转换器的IO-Link 参考设计 英语版 2017-10-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频