TIOL111
- 7V 至 36V 电源电压
- PNP、NPN 或 IO-Link 可配置输出
- IEC 61131-9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率支持
- 在 250mA 条件下,残余电压低,为 1.75V
- 50mA 至 350mA 可配置电流限制
- 耐受 ±65V 瞬态电压(时间低于 100µs)
- L+、CQ 和 L- 上具有高达 60V 的反极性保护
- L+ 和 CQ 上有集成式 EMC 保护
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
- 高达 1.5H 电感负载的快速消磁功能
- 大电容负载驱动能力
- < 2µA CQ 泄露电流
- < 1.5mA 静态电源电流
- 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
- TIOL111:无 LDO
- TIOL1113:3.3V LDO
- TIOL1115:5V LDO
- 过热警告和热保护
- 远程唤醒指示灯
- 故障指示灯
- 扩展环境温度:-40°C 至 125°C
- 2.5mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装
TIOL111(x) 系列收发器使用 IO-Link 接口实现工业双向点到点通信。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL111(x) 则用作一个用于通信的完整物理层。
这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并具有集成反向极性保护。
只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。
此外,它们提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成浪涌保护功能的 TIOL111、TIOL111x IO-Link 器件收发器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 8月 23日 |
| 白皮书 | Selecting the right industrial communications standard for sensors and actuatorN (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 30日 | |||
| 应用简报 | 实现 Linux 的实时通信 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 6月 4日 | ||
| 白皮书 | 为传感器和致动器选择合适的工业通信标准 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 6月 3日 | ||
| 白皮书 | Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) | 2020年 6月 17日 | ||||
| 电子书 | 电子书:工业机器人设计工程师指南 | 英语版 | 2020年 3月 25日 | |||
| 电子书 | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. | 2020年 3月 25日 | ||||
| 应用简报 | Flexible Timing Configuration with IO-Link Master Frame Handler | 2019年 3月 26日 | ||||
| 技术文章 | 5 ways TI’s tiny devices deliver huge innovations to engineers | PDF | HTML | 2018年 11月 8日 | |||
| 技术文章 | Is your factory smarter than a fifth grader? | PDF | HTML | 2017年 9月 28日 | |||
| 技术文章 | IO-Link: The backbone of the smart factory | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link 收发器评估模块
借助 TIOL1115 EVM,用户能够评估 TI 的 TIOL111x 系列 IO-Link 收发器。 此 EVM 包含 TIOL1115,后者提供了完整的 IO-Link 功能和片上 5V LDO。 借助整个 TIOL111 系列的引脚到引脚兼容性,此 EVM 还可以支持 TIOL111(无 LDO)或 TIOL1113 (3.3V LDO)。 此 EVM 还能够测量和监测包括 L+、L-、CQ、TX、RX 等在内的众多信号,同时还能够通过板载电位器调节器件输出电流。 尽管 TIOL111 系列器件具有片上 ESD (IEC61000-4-2) 和浪涌保护功能,可消除任何 (...)
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-010016 — 8 端口 IO-Link 主站参考设计
现在可以使用该实现八端口 IO-Link 主站的参考设计来实现需要快速时序和短周期时间的 PLC 应用。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序可实现一种灵活的计时和同步方式。此设计有助于构建通用性和可扩展性非常高的 IO-Link 主站。
参考设计
TIDA-01250 — 具有预测性维护功能的智能电磁阀驱动器参考设计
此参考设计是一种电磁阀驱动器,可带来额外监控和诊断功能。这些功能可实现弹簧松动检测、阀门老化识别和电磁阀电流动态控制等。这种预测性维护功能集有助于减少甚至消除工厂停机时间。此外,电磁阀电流控制还有助于节省能源并延长阀门寿命。集成式 IO-Link 接口可实现可编程逻辑控制器 (PLC) 和传动器之间的通信,从而利用预测性维护功能集。使用微控制器 (MCU) 的 PWM 输出可实现电磁阀的开关,以驱动 FET 电流,进而提供电磁阀开关电流。可利用片上 12 位 ADC 对电流信号进行采样,并将这些信号存储在片上 FRAM 中。此参考设计可实现移动平均值计算和电流信号曲线极值计算。
参考设计
TIDA-01437 — 配备 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计
该参考设计实现一款具有 20 个 LED 的五段式 LED 智能塔灯,可用于复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化场景。实现了一个 IO-Link 接口来控制塔灯和读回状态信息。本设计具备低功耗特性,可由 IO-Link 接口供电。
本信号灯参考设计演示 RGB LED 驱动器功耗降低 30% 及亮度控制范围扩展的实现方式。自动亮度控制功能,可依据环境光自适应调节亮度。本参考设计采用简易 PWM 调节开关稳压器输出电压,实现动态余量控制。
参考设计
TIDA-01386 — 具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计
此参考设计采用了超声波距离传感器,此类传感器集成度高且布局经过优化,因而适合 M12 外壳。此设计提供一个 IO-Link 接口以便与系统控制进行通信,进而支持工业 4.0。 超声波传感器能不受物体颜色、透明度、表面特性及环境因素影响,实现对目标物体的距离检测或测量。这类传感器可在工厂、工业流程车间等恶劣环境中稳定工作。
参考设计
TIDA-01478 — 具有数字输出和直流/直流的 IO-Link 参考设计
该参考设计演示了具有高密度 IO-Link 收发器模块,数字输出 (DO)(1) 通道和直流/直流降压转换器的功能。凭借该直流/直流转换器、此模块可为微控制器 (MCU)、传感器、显示器等各种外部设备供电。IO-Link 和 DO 通信通道可为不同的应用提供各种灵活性。该参考设计适合需要传感器组合(例如流量计、液位传感器、运动传感器、光传感器或超声波传感器)的应用。TIOL111 和 TIOS101 具有 IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 (500Ω) 中所述的高 ESD 抗扰性,从而允许它们用于可能存在大量 ESD 的工业环境中。添加瞬态电压抑制 (TVS) (...)
参考设计
TIDA-01335 — 配备 RTD 前端的超小型 IO-Link 传感器变送器参考设计
该参考设计展示了 IO-Link 通信,外形小巧,PCB 板宽度仅为 6mm,集成了保护功能和电阻温度检测器 (RTD) 传感器前端。高度集成的微型 IO-Link PHY 可提供:ESD、EFT、浪涌保护和反极性保护。内置的 LDO 和可配置的输出电流使系统实施简单灵活,同时超低的残余电压也降低了功耗。24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 可捕捉 RTD 值(PT100 温度传感器),并在 MCU 中进行转换,然后通过 IO-Link 发送至 IO-Link 主站
参考设计
TIDA-00461 — 使用 MSP430 FRAM 技术的 IO-Link 固件更新参考设计
IO-Link 为系统控制和现场层级之间的通信提供了新选项。如今,即使是最小的传感器也具有强大的微控制器和数千行的软件代码。有时可能需要更新固件,例如为了修复错误或实现新功能。此参考设计展示了与使用配备闪存存储器的 MCU 相比,使用采用 FRAM 技术的 MSP430 微控制器通过 IO-Link 进行固件更新的优势。
参考设计
TIDA-01239 — 具有 CapTIvate 示教按钮的接近开关参考设计
此参考设计展示了如何在 3.5mm 宽的超小型 PCB 中 使用采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™MCU 来实现电容式触控按钮。该按钮通常用作接近开关中的设置按钮。当与高度集成的 IO-Link PHY 结合使用时,可实现灵活的 PNP 或 NPN 输出。该 SIO 级提供反极性、ESD、EFT 和浪涌保护,从而使设计符合 IEC 61000-4 标准。具有模拟输出信号的霍尔传感器能够通过电容式 触控 按钮来触控磁性物体的距离,从而实现灵活使用。该模拟信号由 MCU 的集成 ADC 进行捕获。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DMW) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。