TIDA-01528

用于过温/欠温条件二级保护的超低功耗参考设计

TIDA-01528

设计文件

概述

该参考设计实现了一个适用于大规模电池组的二级温度监控解决方案。许多行业指南均要求二级温度系统在主电源失效时保持供电和工作状态。此设计在超大电容器供电的备用电源轨上使用了低功耗出厂预设热跳闸点,因此能够在低功耗状态下持续运行。该解决方案能够确保即使是在主系统控制器的电源不可用时,也能捕获并解决任何过热或低温事件,从而增加了整个系统的安全工作时间。

特性
  • 在正常工作状态下或当主电路断电时能够提供温度监控和保护
  • 超低功耗 TMP303,每个器件最高仅消耗 5µA 电流
  • 通过超大电容器和充电器实现的集成备用电源
  • 通过用于充电控制的 TI 电池监控器接口满足初级和二级保护要求
  • 具有迟滞功能的工厂可编程过热和低温跳闸点
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU443.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVL4.PDF (177 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVL3.PDF (89 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVL6.ZIP (1513 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEH9.ZIP (477 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVL5.PDF (1010 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVL2.PDF (322 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25570具有升压充电器和毫微功耗降压转换器的超低功耗能量收集器电源管理 IC

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP303出厂时经过编程的温度窗口比较器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

MSP-EXP430FR5994 — MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

该参考设计实现了一个适用于大规模电池组的二级温度监控解决方案。许多行业指南均要求二级温度系统在主电源失效时保持供电和工作状态。此设计在超大电容器供电的备用电源轨上使用了低功耗出厂预设热跳闸点,因此能够在低功耗状态下持续运行。该解决方案能够确保即使是在主系统控制器的电源不可用时,也能捕获并解决任何过热或低温事件,从而增加了整个系统的安全工作时间。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01528 用于过温/欠温条件二级保护的超低功耗参考设计 TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING 使用 MSP430 FRAM 微控制器的滤波和信号处理参考设计 TIDM-FRAM-EEPROM 使用 MSP430 FRAM 微控制器实现 EEPROM 仿真和检测
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-EXP430FR5994 MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01528 用于过温/欠温条件二级保护的超低功耗参考设计 TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING 使用 MSP430 FRAM 微控制器的滤波和信号处理参考设计 TIDM-FRAM-EEPROM 使用 MSP430 FRAM 微控制器实现 EEPROM 仿真和检测

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 超低功耗参考设计:ESS 过温/欠温条件二级保护 英语版 2018-2-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频