TIDA-01530

汽车挡风玻璃雨刮器驱动参考设计

TIDA-01530

设计文件

概述

该参考设计可驱动汽车中的一个两速前挡风玻璃雨刮器、一个或两个后雨刮器以及前后挡风玻璃喷洗泵。除了控制用于雨刮器和喷洗泵的有刷电机之外,该设计还包含雨刮器停止信号输入以及诊断和保护功能。测试数据通过典型的汽车雨刮器机构展示设计的性能,完整的设计文件可以帮助汽车设计人员加快新项目的开发。

特性
  • 驱动前后雨刮器电机
  • 驱动双向喷洗泵
  • 由 12V 汽车电池供电,具有反向电池和负载突降保护功能
  • 板载 3.3V 电源和简单的控制器接口
  • 此电路设计已经过测试,包含原理图、测试数据和布局说明。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU451.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVQ0.PDF (1030 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVP9.PDF (70 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVQ2.ZIP (1752 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEJ0.ZIP (1046 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVQ1.PDF (1450 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVP8.PDF (7792 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA300-Q1AEC-Q100、36V 电流感应比较器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8702-Q1汽车类 47V H 桥智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8702D-Q1汽车类 47V 半桥智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP302-Q1汽车类、引脚可选跳变点、1.4V 温度开关系列

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车挡风玻璃雨刮器驱动器参考设计 英语版 2018-2-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频