产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 5.5 Vs ABS (max) (V) 47 Sleep current (µA) 14 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Topology External FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 5.5 Vs ABS (max) (V) 47 Sleep current (µA) 14 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Topology External FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 单通道 H 桥栅极驱动器
    • 驱动 四个外部 N 沟道 MOSFET
    • 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
  • 工作电源电压范围:5.5V 至 45V
  • 三个控制接口选项
    • PH/EN、独立 H 桥和 PWM
  • 用于配置的串行接口 ( DRV8703-Q1)
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调压摆率控制
  • 每个 H 桥独立控制
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 电流分流放大器
  • 集成 PWM 电流调节功能
  • 低功耗睡眠模式
  • 保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV) 锁定
    • 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热关断 (TSD)
    • 监视器计时器 ( DRV8703-Q1)
    • 故障调节输出 (nFAULT)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 单通道 H 桥栅极驱动器
    • 驱动 四个外部 N 沟道 MOSFET
    • 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
  • 工作电源电压范围:5.5V 至 45V
  • 三个控制接口选项
    • PH/EN、独立 H 桥和 PWM
  • 用于配置的串行接口 ( DRV8703-Q1)
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调压摆率控制
  • 每个 H 桥独立控制
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 电流分流放大器
  • 集成 PWM 电流调节功能
  • 低功耗睡眠模式
  • 保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV) 锁定
    • 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热关断 (TSD)
    • 监视器计时器 ( DRV8703-Q1)
    • 故障调节输出 (nFAULT)

DRV870x-Q1 器件是一款小型单通道 H 桥栅极驱动器,它使用四个外部 N 通道 MOSFET,旨在驱动一个双向有刷直流电机。

PH/EN、独立 H 桥或 PWM 接口允许轻松连接到控制器电路。内部传感放大器提供可调的电流控制。集成的电荷泵可提供 100% 占空比支持,而且可用于驱动外部反向电池开关。

独立半桥模式支持半桥共享,能够以具有成本效益的方式顺序控制多个直流电机。这款栅极驱动器内置有相应的电路,能够使用关断时间固定的 PWM 电流斩波来调节绕组电流。

DRV870x-Q1 器件采用了智能栅极驱动技术,因此无需任何外部栅极组件(电阻器和齐纳二极管),同时可为外部 FET 提供保护。智能栅极驱动架构可优化死区时间以避免出现任何击穿问题,在通过可编程压摆率控制技术降低电磁干扰 (EMI) 方面带来了灵活性,而且可防止任何栅极短路问题。此外,该架构中还包括主动和被动下拉特性,可防止任何 dv/dt 栅极导通。

DRV870x-Q1 器件是一款小型单通道 H 桥栅极驱动器,它使用四个外部 N 通道 MOSFET,旨在驱动一个双向有刷直流电机。

PH/EN、独立 H 桥或 PWM 接口允许轻松连接到控制器电路。内部传感放大器提供可调的电流控制。集成的电荷泵可提供 100% 占空比支持,而且可用于驱动外部反向电池开关。

独立半桥模式支持半桥共享,能够以具有成本效益的方式顺序控制多个直流电机。这款栅极驱动器内置有相应的电路,能够使用关断时间固定的 PWM 电流斩波来调节绕组电流。

DRV870x-Q1 器件采用了智能栅极驱动技术,因此无需任何外部栅极组件(电阻器和齐纳二极管),同时可为外部 FET 提供保护。智能栅极驱动架构可优化死区时间以避免出现任何击穿问题,在通过可编程压摆率控制技术降低电磁干扰 (EMI) 方面带来了灵活性,而且可防止任何栅极短路问题。此外,该架构中还包括主动和被动下拉特性,可防止任何 dv/dt 栅极导通。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8705-Q1 正在供货 具有离线诊断功能的汽车级、40V、H 桥智能栅极驱动器 Improved diagnostics, bidirectional current sensing & lower sleep current. Allows more granular configuration of various specs such as gate driver current.
DRV8706-Q1 正在供货 具有离线诊断功能和直列式电流检测放大器的汽车级 40V H 桥智能栅极驱动器 Improved diagnostics and specs along with more configuration. Inline current sensor allows 100% current sensing and enables support for ripple counting.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV870x-Q1 汽车 H 桥栅极驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 2月 21日
应用手册 使用电机驱动器驱动螺线管 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 了解智能栅极驱动器 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2021年 8月 12日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
功能安全信息 DRV8702-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 12月 10日
技术文章 How to efficiently drive 12-V and 24-V engine loads in automotive systems PDF | HTML 2020年 7月 9日
应用手册 Detecting Short to Battery and Ground Conditions with TI Motor Gate Drivers PDF | HTML 2020年 5月 29日
白皮书 智能栅极驱动 英语版 2020年 4月 15日
应用手册 Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
应用手册 Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018年 8月 20日
技术文章 Why are you still driving automotive motors with relays? PDF | HTML 2017年 7月 13日
应用手册 Relay Replacement for Brushed DC Motor Drive in Automotive Applications 2016年 11月 14日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8702-Q1EVM — DRV8702-Q1 汽车类有刷直流电机栅极驱动器评估模块

DRV8702-Q1EVM(评估模块)作为一款评估套件,可用于演示 TI 的 DRV8702-Q1 H 桥栅极驱动器。MSP430G2553 用于控制电机的占空比和方向,同时还监测 DRV8702-Q1 报告的电机电流。该功率级采用 DRV8702-Q1 汽车级 H 桥栅极驱动器和 CSD18540Q5B N 通道 NexFETTM 功率 MOSFET 构建而成。此 EVM 是一种高性能、受保护且具有成本效益的平台,可降低开发成本,从而缩短面市时间。凭借一个用户友好的应用,只需极少的外部设备,就能快速让 EVM 投入运行。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC672 DRV8702-Q1EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DRV8701E Transient Simulation Model (Rev. A)

SLVMAR3A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01530 — 汽车挡风玻璃雨刮器驱动参考设计

该参考设计可驱动汽车中的一个两速前挡风玻璃雨刮器、一个或两个后雨刮器以及前后挡风玻璃喷洗泵。除了控制用于雨刮器和喷洗泵的有刷电机之外,该设计还包含雨刮器停止信号输入以及诊断和保护功能。测试数据通过典型的汽车雨刮器机构展示设计的性能,完整的设计文件可以帮助汽车设计人员加快新项目的开发。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频