TIDA-01539

适用于电致变色视镜的汽车自动调光镜参考设计

TIDA-01539

设计文件

概述

现代汽车利用自动调光镜来防止炫光和可见度损失影响驾驶员。此参考设计利用现代的人眼响应环境光传感器和高电流放大器级来驱动电容式电致变色视镜负载。

特性
  • 人眼响应光传感器
  • 10 位输出
  • 3.3V、400mA 电容负载驱动器
  • 电致变色负载快速放电
  • 宽 VBAT 运行(高达 40V)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU490.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRW91.PDF (92 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW90.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW93.ZIP (654 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEN6.ZIP (417 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW92.PDF (464 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRW89.PDF (146 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV316-Q1汽车级、单路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001-Q1具有高精密人眼响应功能的汽车数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC101C081Q10 位微功耗数模转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于电致变色视镜的汽车自动调光镜驱动器参考设计 英语版 2018-5-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频