可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换。
OPT3001-Q1
- 符合面向汽车器件的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 2(USON 封装):–40°C 至 105°C,TA
- 温度等级 3(USON 封装):–40°C 至 85°C,TA
- 采用精密光学滤波,以与人眼匹配:
- 抑制超过 99%(典型值)的 IR(USON 封装)
- 自动满标量程设置功能可简化软件并提供适当的配置
- 测量范围:0.01lux 至 83klux
- 23 位有效动态范围,支持自动设置增益范围
- 12 种二进制加权满标量程设置:量程之间的匹配精度小于 0.2%(典型值)
- 低工作电流:1.8µA(典型值)
- 宽电源电压范围:1.6V 至 3.6V
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O
- 灵活的中断系统
- 小外形尺寸:
- USON 封装为 2mm × 2mm × 0.65mm
OPT3001-Q1 是一款用于测量可见光强度的光学传感器。该传感器的光谱响应与人眼的视觉响应高度匹配,并且具有很高的红外线阻隔率。
OPT3001-Q1 是一款用于测量人眼可见光强度的单芯片照度计。OPT3001-Q1 器件具有精密的光谱响应和较强的红外抑制功能,因此能够准确测量人眼可见光的强度,且不受光源影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计而言,较强的红外阻隔功能还有助于保持高精度。OPT3001-Q1 器件专为打造基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度和红外阻隔率较低的光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。
数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。控制和中断系统可自主操作,允许处理器进入睡眠状态,同时传感器会搜索适当的唤醒事件并通过中断引脚进行报告。数字输出通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口进行报告。
OPT3001-Q1 器件具有低功耗和低电源电压性能,可以提高电池供电系统的电池寿命。
凭借内置的满标度设置功能,无需手动选择满标量程即可在 0.01lux 至 83klux 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | OPT3001-Q1 环境光传感器 (ALS) 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025-8-22 |
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-19 | |||
| 应用手册 | 环境光传感器应用指南 - OPT3XXX/OPT4XXX | PDF | HTML | 2026-6-22 | |||
| 技术文章 | TI 光传感器在汽车领域的应用、特性及校准全解析 | PDF | HTML | 2025-5-15 | |||
| 证书 | OPT3001DTSQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-11-13 | ||||
| 应用简报 | 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-1-30 | |
| 应用手册 | 适用于 TI 光传感器的独立评估平台 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-8-9 | |
| 应用简报 | Using Digital Output Ambient Light Sensors for Automotive Displays | 2019-6-27 | ||||
| 应用简报 | OPT3001/-Q1:Automatic control of Display backlight using an Ambient Light Sensor | 2017-8-18 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
OPT3001EVM — 具有高精度人眼响应的 OPT3001 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块
OPT3001 是一款采用数字输出集成电路的环境光传感器 (ALS)。 它采用支持 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。 OPT3001EVM 是一个用于评估 OPT3001 性能的平台。 OPT3001EVM 包含两个 PCB。第一个 PCB 是 SM-USB-DIG 板,负责与计算机通信、提供电源,以及发送和接收适当的数字信号。 第二个 PCB 是 OPT3001 测试板,其中包含 OPT3001 及其配套电路。
LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块
LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。
TIDA-01008 — 具有温度检测功能的光学检测背光参考设计
TIDA-01500 — HVAC HMI 的汽车级多通道 LED 驱动器参考设计
TIDA-01539 — 适用于电致变色视镜的汽车自动调光镜参考设计
TIDA-020001 — 汽车 144 区域局部调光背光参考设计
TIDA-020010 — 带 HMI 的汽车 HVAC 控制参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| USON (DNP) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。