TIDA-01546

电池供电型智能流量计的电池和系统健康状况监控参考设计

TIDA-01546

设计文件

概述

此参考设计展示了电池供电型智能流量计的电池和系统健康状况监控的创新解决方案。  电池监控子系统可实现高精度电能计量和健康状况 (SOH) 预测,后者可预测电池寿命。系统监控子系统可以防止会大幅缩短电池寿命的过流状况。  本文档所展示的技术可帮助延长电池供电的计量表的有效寿命,并优化公共事业运营商的总拥有成本。

特性
  • 监控非可再充电锂电池的健康状况
  • 精确预测非可再充电锂电池的使用寿命
  • 使用 ADS7142 SAR ADC 和 LPV521 运算放大器实现低功耗系统监控
  • 单通道负载开关,可连接/断开系统负载
  • 支持锂亚硫酰氯 (LiSOCl2) 电池和锂二氧化锰 (LiMnO2) 电池
  • 系统健康状况监控的待机功耗低至1uA、电池监控待机功耗低至 1uA

利用该设计的更新版本,可以更容易地使板适应不同的用例。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU428A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVF8A.PDF (334 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVF7A.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVG0A.ZIP (42518 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEG5A.ZIP (4726 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVF9A.PDF (618 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVF6A.PDF (795 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ35100适用于不可充电电池(初级锂电池)和服务终止监控器的电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LPV521单通道、5.5V、6.2kHz、350nA 静态电流、1.6V 电源电压(最小值)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS228600.73Ω、5V 超低泄漏负载开关

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS7142具有 1.8V 运行电压并采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 12 位 140kSPS 2 通道毫微功耗 SAR ADC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCEG6 — BSM_Flow_Meters

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01546 电池供电型智能流量计的电池和系统健康状况监控参考设计

TIDCEG6 BSM_Flow_Meters

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2019-6-30
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01546 电池供电型智能流量计的电池和系统健康状况监控参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidceg6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidceg6b/tidceg6b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEG6. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于智能流量计的电池和系统运行状况监控参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-8-13
白皮书 实现电网现代化以提高电网的互联度、可靠性和安全性 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-4-19
技术文章 Facing smart meter design challenges, part 1: maximizing battery life PDF | HTML 2018-8-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频