TPS22860
- 集成单通道负载开关
- 偏置电压范围 (VBIAS):1.65V 至 5.5V
- 输入电压范围:0V 至 VBIAS
- 导通电阻 (RON)
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 0.73Ω
- VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 0.68Ω
- VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 0.63Ω
- 200mA 最大持续开关电流
- 超低泄漏电流
- VIN 泄漏电流 = 2nA
- VBIAS 泄漏电流(5.5V 时)= 10nA
- 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装或 SC70 封装
- 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
- 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 组件充电模式 (CDM)
应用
- 可穿戴产品
- 物联网
- 无线传感器网络
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22968 是一款小型、超低泄漏电流、单通道负载开关。 该器件需要一个 VBIAS 电压,工作输入电压范围为 0V 至 VBIAS。 它可支持最大 200mA 的持续电流。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 TPS22860 采用两种节省空间的 6 引脚 SOT-23 和 SC70 小型封装。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS22860 超低泄漏电流负载开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 6月 26日 |
| 白皮书 | 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 | 英语版 | 2020年 4月 8日 | |||
| 应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
| 应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
| 应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
| 应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
| 技术文章 | How to use boost converters in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015年 10月 6日 | |||
| 技术文章 | Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015年 6月 18日 | |||
| 应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超声波感应评估模块
EVM430-FR6043 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于超声波传感应用(例如智能气体表)的 MSP430FR6043 MCU 的性能。MSP430FR6043 MCU 是一款超低功耗 MCU,集成了的超声波感应模拟前端 (USS),可实现高精度超声波测量。该器件还包括用于优化信号处理的低功耗加速器 (LEA),可帮助降低功耗,延长电池寿命。该套件提供了一种灵活的解决方案,支持工程师使用 MSP430FR6043 MCU 和多种不同频率的传感器快速进行评估和开发。该 EVM 能够利用板载 LCD 和适用于射频通信模块的连接器显示测量参数。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-00484 — 适用于 Sub-1GHz 星形网络、可实现 10 年以上纽扣电池寿命的湿度和温度传感器节点
此参考设计使用我们的纳米级功耗系统计时器、升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗 Sub-1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度感应技术,演示了进行传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现极长的电池寿命。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDA-01469 — 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监测参考设计
此参考设计是一种低功耗无线子系统解决方案,它使用振动传感来监控电机,以确定是否需要进行预防性维护。振动数据的 FFT 分析结果可通过蓝牙低功耗或低于 1GHz 无线协议发送至其他设备。该子系统方案的低功耗与无线特性支持单颗纽扣电池供电,实现设备小型化、低成本并能部署在难以触及的位置。这使该参考设计成为理想选择,既可省去本可预防的高昂维护费用,又能替代需有线连接的大型高价监控设备。
参考设计
TIDA-01546 — 电池供电型智能流量计的电池和系统健康状况监控参考设计
此参考设计展示了电池供电型智能流量计的电池和系统健康状况监控的创新解决方案。 电池监控子系统可实现高精度电能计量和健康状况 (SOH) 预测,后者可预测电池寿命。系统监控子系统可以防止会大幅缩短电池寿命的过流状况。 本文档所展示的技术可帮助延长电池供电的计量表的有效寿命,并优化公共事业运营商的总拥有成本。
参考设计
TIDM-02003 — 适用于气体流量测量的超声波感应子系统参考设计
本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发超声波气体计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发超声波气体计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。
参考设计
TIDM-02005 — 适用于水流量测量的优化超声波感应计量参考设计
本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发成本优化的超声波水计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。该设计基于 64KB MSP430FR6043 微控制器 (MCU),其中集成了基于 ADC 的高速信号采集功能,并通过集成的低功耗加速器 (LEA) 来优化数字信号处理。
参考设计
TIDA-01477 — 支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计
此参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供者的工业传感器到云端节点。此传感器节点参考设计使用德州仪器 (TI) 的纳米级功耗系统计时器(用于电源门控)、低 lq 升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现更长的电池寿命。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。