TIDA-01590

适用于太阳能汇流箱的 1200V 隔离式 I2C 高侧电流检测参考设计

TIDA-01590

设计文件

概述

此参考设计是一种隔离式高侧电流检测设计,适用于接地或不接地系统中的智能汇流箱。该电流检测拓扑可实现多通道且误差低于 ±1% 的隔离式电流检测,适用于高达 1200VDC 的高压系统,由直流/直流变压器进行限制。

特性
  • 多个光伏串的隔离式高侧电流检测
  • 可将电流监控的满量程精度控制在 1 % 之内
  • 通过智能汇流箱中的 I2C 支持 1200V 隔离式电流检测
  • 可选择将其他 INA260 器件连接到 I2C 总线
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU373.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDUBU9.PDF (1301 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTO3.PDF (411 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTO2.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTO5.ZIP (1101 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE17.ZIP (303 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTO4.PDF (751 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTO1.PDF (322 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7842高隔离额定值、四通道、2/2、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505A适用于隔离电源的低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器

INA260具有集成分流电阻的 36V、16 位、精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 600-V Unidirectional Curr/Volt/Power Monitoring for Solar Smart Combiner Box 2016-10-11
* 设计指南 面向太阳能汇流箱、适用于1200V 隔离式I2C 高侧电流感应的 参考设计 英语版 2017-11-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频