SN6505A
- 用于变压器的推挽式驱动器
- 宽输入电压范围:2.25V 至 5.5V
- 高输出驱动:5V 电源下为 1A
- 低 R ON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω
- 超低 EMI
- 扩频时钟
- 精密内部振荡器选项:160kHz ( SN6505A) 和 420kHz ( SN6505B)
- 通过外部时钟输入同步多个器件
- 转换率控制
- 1.7A 限流
- 低关断电流:< 1µA
- 热关断
- 宽温度范围:-55°C 至 125°C
- 小型 6 引脚 SOT23 (DBV) 封装
- 支持软启动,可减小浪涌电流
SN6505x 是一款低噪声、低 EMI 的推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V 至 5V 的直流电源来驱动薄型、 中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC) 可实现 超低噪声和 EMI。 SN6505x 包含一个振荡器,然后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A 电源 MOSFET 开关,以确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也可由外部提供,以准确放置开关谐波或者在与多个变压器驱动器搭配工作时。内部保护特性包括 1.7A 限流、欠压锁定、热关断和先断后合电路。 SN6505x 具有 软启动功能,可防止大负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。 SN6505A 有 160kHz 内部振荡器,适用于需要大幅降低辐射的应用;而 SN6505B 有 420kHz 内部振荡,适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。 SN6505x 采用小型 6 引脚 SOT23/DBV 封装。该器件的运行温度范围为 –55°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于隔离电源的 SN6505x 低噪声 1A 变压器驱动器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2023年 8月 15日 |
| 电路设计 | 从 +5V 电源生成 ±15V 的适用于高压数据转换器的精密电源电 路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 电路设计 | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 应用简报 | 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 14日 | |
| 应用简报 | 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 14日 | |
| 产品概述 | 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 29日 | |
| 应用手册 | How to Reduce Emissions in Push-Pull Isolated Power Supplies (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 5日 | |||
| 应用手册 | 隔离式 CAN 参考设计 (Rev. E) | 英语版 (Rev.E) | 2021年 8月 17日 | |||
| 应用简报 | 如何在 I2C 系统中隔离信号和电源 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 9日 | |
| 应用手册 | Signal and Power Isolation with 3.3 V / 5 V Input and 12 V / 15 V Output | 2018年 10月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
SN6505AEVM — 适用于隔离式电源的 SN6505A 低噪声 1A 变压器驱动器评估模块(160kHz 内部时钟)
该评估模块 (EVM) 采用 SN6505A 变压器驱动器,还包含小型变压器、简单整流器电路和电压稳压器,可用于模拟适用于许多应用的完整隔离式电源系统。
用户指南:
PDF
评估板
SN6507DGQEVM — 适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块
SN6507DGQEVM 可供用户评估隔离式电源应用中 SN6507 推挽式隔离变压器驱动器的性能和特性。
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计
该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
参考设计
TIDA-01590 — 适用于太阳能汇流箱的 1200V 隔离式 I2C 高侧电流检测参考设计
此参考设计是一种隔离式高侧电流检测设计,适用于接地或不接地系统中的智能汇流箱。该电流检测拓扑可实现多通道且误差低于 ±1% 的隔离式电流检测,适用于高达 1200VDC 的高压系统,由直流/直流变压器进行限制。
参考设计
TIDA-00732 — 可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计
这款“可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计”演示了如何克服隔离式数据采集系统设计典型的性能限制挑战:
- 通过最小化数字隔离器引入的传播延迟,更大限度提高采样速率
- 通过有效缓解数字隔离器引入的 ADC 采样时钟抖动,更大限度提高高频交流信号链性能 (SNR)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。