TIDA-01638

适用于备用电源的无缝切换参考设计

TIDA-01638

设计文件

概述

TIDA-01638 参考设计展示了采用冗余电源的电源多路复用。如果一个电源出现故障,系统需要切换到备用电源,并向下游负载提供不间断电源。因此、冗余电源可确保当一个电源出现故障时,系统可自动切换到另一电源轨,从而防止数据丢失。

特性
  • 5µs 转换时间和外部电压基准可实现无缝切换
  • 优先电源选择
  • 过压保护和电流限制
  • 热插拔保护
  • 输入稳定、软启动控制
  • 状态输出指示
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU576.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

PDF | HTML
TIDRXG8.PDF (158 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

PDF | HTML
TIDRXH5.PDF (59 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

PDF | HTML
TIDRXH6.PDF (1213 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEZ1.ZIP (1635 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

PDF | HTML
TIDRXH1.PDF (868 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

PDF | HTML
TIDRXG7.PDF (239 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS564201具有 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、4A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
电源多路复用器

TPS2121支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2595采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于备用电源参考设计的无缝切换 PDF | HTML 英语版 2018-11-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频