数据表
TPS2595
- 宽输入电压范围:2.7V 至 18V
- 绝对最大值为 20V
- TPS2595x5 版本:3V 至 18V
- 低导通电阻:RON = 34mΩ(典型值)
- 快速过压保护钳位(3.8V、5.7V 和 13.7V),响应时间 5µs(典型值)
- TPS2595x0、TPS2595x1、TPS2595x5:带有可调节欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效使能输入
- TPS2595x3:带有可调节过压锁定 (OVLO) 的低电平有效使能输入
- 配备负载电流监控器输出 (ILM) 的可调节电流限制
- 电流范围:0.5A 至 4A
- 电流限制准确度:±7.5%
- 可调节的输出转换率控制 (dVdt)
- 过热保护 (OTP)
- 故障指示引脚 (FLT)
- UL 2367 认证 – 文件号E169910
- RILM >= 487Ω(最大电流 4.42A)
- IEC 62368-1 认证
- 单点故障测试期间安全 (IEC 62368-1)
- ILM 引脚断开/短路检测
TPS2595xx 系列电子保险丝(集成式 FET 热插拔设备)是小型封装内高度集成电路的保护和电源管理解决方案。这些设备只需很少的外部组件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。
输出电流限制级别可通过单个外部电阻设定。还可能通过测量整个电流限制电阻的压降实现对输出负载电流的准确感应。对 浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。过压事件由内部钳位电路快速限制在一个安全的固定最大值,而无需外部组件。TPS259573 型号提供可以设置用户定义过压截止阈值的选项。
在 TPS2595x5 型号中,可通过将 OUT 引脚连接到 QOD 引脚实施快速输出放电功能。
这些器件的独特运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS2595xx 2.7V 至 18V、4A、34mΩ 电子保险丝,具有快速过压保护 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 6月 6日 |
| 应用简报 | eFuses in Smart Electricity Meters | PDF | HTML | 2020年 9月 1日 | |||
| 应用简报 | Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems | 2020年 6月 30日 | ||||
| 证书 | TPS2595 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 4月 21日 | ||||
| 证书 | TPS2595 UL Certificate of Compliance UL 2367 | 2020年 4月 10日 | ||||
| 功能安全信息 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
| 电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
| 技术文章 | Optimizing power density with eFuses | PDF | HTML | 2019年 6月 27日 | |||
| 技术文章 | Minimizing input power protection for smart speakers and smart displays | PDF | HTML | 2019年 6月 24日 | |||
| 应用手册 | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
| 应用手册 | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
| 应用手册 | Achieve Bidirectional Control and Protection Through Back-to-Back Connected eFus | 2017年 12月 22日 | ||||
| 技术文章 | How to use load switches and eFuses in your set-top box design | PDF | HTML | 2017年 11月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2595EVM — TPS2595 电子保险丝评估模块
TPS2595EVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 TPS2595 电子保险丝器件。该 EVM 可让用户在不同的负载条件(0A 至 4A)下向 TPS2595 施加不同的输入电压(2.7V 至 18V)。可在该 EVM 上监控输出、输入、负载电流和开关波形。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS259520 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCC2A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS259521 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCB5A.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS259525 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCB1A.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS259530 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCB6A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS259531 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCB7A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS259533 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCB3A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS259535 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCB8B.ZIP (35 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS259540 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCC1B.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS259541 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCB9A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS259570 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCB4A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS259571 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCC0A.ZIP (72 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS259573 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCB2A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-050027 — 具有灵活分区以尽可能实现节能的多轨电视电源参考设计
TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
参考设计
TIDA-050028 — 适用于固态硬盘模块且具有电子保险丝的 VBus 保护参考设计
TIDA-050028 参考设计提供了针对 SSD 模块的前端保护,并展示了适用于标准 3.3V、1.8V 和 1.5V 电压轨的全功能电源树。此经过尺寸优化的设计可帮助客户选择适当的集成电路保护器件、负载开关和直流/直流转换器。
参考设计
TIDA-010043 — 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计
此参考设计提供了一个受保护的高效(余量控制)、高电流(高达 1.5A)、线性(精确且快速)发光二极管 (LED) 驱动器参考设计,可用于周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 和其他医疗应用。典型的 SpO2 应用通过 LED 驱动电流。这些驱动器大多数集成了模拟前端器件,并在 100mA 的典型值下工作。更高的电流驱动对于覆盖宽范围的人类和兽医生理学必不可少。此设计支持自校准,并使用了用于余量控制的查找表来实现对 LED 的最佳驱动,从而更大限度地降低整个控制元件的功率耗散。此设计在 1.8V 至 4.2V 的输入电压范围内运行,并可使 LED 电流高达 1.5A。
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图:
PDF
参考设计
TIDA-01638 — 适用于备用电源的无缝切换参考设计
TIDA-01638 参考设计展示了采用冗余电源的电源多路复用。如果一个电源出现故障,系统需要切换到备用电源,并向下游负载提供不间断电源。因此、冗余电源可确保当一个电源出现故障时,系统可自动切换到另一电源轨,从而防止数据丢失。
参考设计
TIDA-01451 — 适用于机顶盒的电源开关参考设计
TIDA-01451 参考设计的功能模拟机顶盒的配电情况。通过使用集成负载开关来控制电源轨,可根据用户需求打开或关闭每个电源轨。关闭未使用的电源轨可减少功率损耗并有助于达到能源合规性标准(如 Energy Star)。置于输入端的保险丝可以管理热插拔瞬变,并保护下游的直流/直流转换器免受过高或过低输入电压损坏,从而降低终端设备的返修率。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。