主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电源多路复用器

TPS2121

正在供货

产品详情

Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 20 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 2.7 IN1 output current (max) (A) 4 IN2 output current (max) (A) 4 Quiescent current (Iq) (µA) 300 Imax (A) 4.5 Rating Catalog Features Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 56 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 56 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Power muxes Function Adjustable current limit, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Thermal shutdown
Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 20 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 2.7 IN1 output current (max) (A) 4 IN2 output current (max) (A) 4 Quiescent current (Iq) (µA) 300 Imax (A) 4.5 Rating Catalog Features Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 56 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 56 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Power muxes Function Adjustable current limit, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Thermal shutdown
VQFN-HR (RUX) 12 5 mm² (2.5 mm × 2 mm)
  • 宽工作电压范围:2.8 V 至 22 V
    • 绝对最大输入电压为 24V
  • 低导通电阻:
    • TPS2120:62mΩ(典型值)
    • TPS2121: 56mΩ(典型值)
  • 可调节过压监控器 (OVx):
    • 精度 < ±5%
  • 可调节优先级监控器 (PR1):
    • 精度 < ±5%
  • TPS2121 支持外部电压基准 (CP2),精度 <1%
  • 输出电流限制 (ILM):
    • TPS2120:1 A – 3 A
    • TPS2121: 1 A – 4.5 A
  • 通道状态指示 (ST)
  • 可调节输入建立时间 (SS)
  • 可调节输出软启动时间 (SS)
  • TPS2121 快速输出切换 (tSW):5µs(典型值)
  • 使能输入的低 IQ:200µA(典型值)
  • 禁用输入的低 IQ:10µA(典型值)
  • 手动输入源选择 (OVx)
  • 过热保护 (OTP)
  • 宽工作电压范围:2.8 V 至 22 V
    • 绝对最大输入电压为 24V
  • 低导通电阻:
    • TPS2120:62mΩ(典型值)
    • TPS2121: 56mΩ(典型值)
  • 可调节过压监控器 (OVx):
    • 精度 < ±5%
  • 可调节优先级监控器 (PR1):
    • 精度 < ±5%
  • TPS2121 支持外部电压基准 (CP2),精度 <1%
  • 输出电流限制 (ILM):
    • TPS2120:1 A – 3 A
    • TPS2121: 1 A – 4.5 A
  • 通道状态指示 (ST)
  • 可调节输入建立时间 (SS)
  • 可调节输出软启动时间 (SS)
  • TPS2121 快速输出切换 (tSW):5µs(典型值)
  • 使能输入的低 IQ:200µA(典型值)
  • 禁用输入的低 IQ:10µA(典型值)
  • 手动输入源选择 (OVx)
  • 过热保护 (OTP)

TPS212x 器件是双输入、单输出 (DISO) 电源多路复用器 (MUX),非常适合用于各种多电源系统。这些器件能够在可用输入之间自动检测、选择和无缝转换。

 优先级可自动分配给最高输入电压或手动分配给较低的电压输入,以支持 ORing 和资源选择操作。优先级电压监控器用于选择输入源。

 理想二极管运行用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,需对压降进行控制以阻止反向电流的发生,并以最小的保持电容为负载提供不间断电源。

在启动和切换期间,需对电流进行限制以防止过流事件,同时在器件正常工作期间为其提供保护。可使用单个外部电阻器调节输出电流限制。

 TPS212x 器件采用 WCSP 和小型 VQFN-HR 封装选项,可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常运行。

TPS212x 器件是双输入、单输出 (DISO) 电源多路复用器 (MUX),非常适合用于各种多电源系统。这些器件能够在可用输入之间自动检测、选择和无缝转换。

 优先级可自动分配给最高输入电压或手动分配给较低的电压输入,以支持 ORing 和资源选择操作。优先级电压监控器用于选择输入源。

 理想二极管运行用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,需对压降进行控制以阻止反向电流的发生,并以最小的保持电容为负载提供不间断电源。

在启动和切换期间,需对电流进行限制以防止过流事件,同时在器件正常工作期间为其提供保护。可使用单个外部电阻器调节输出电流限制。

 TPS212x 器件采用 WCSP 和小型 VQFN-HR 封装选项,可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS2116 正在供货 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器 Optimized for 1.6-V - 5.5-V low power ORing applications. Offers lower IQ and shutdown current.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持无缝切换的 TPS212x 2.8V 至 22V 主电源多路复用器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) 2023-2-10
应用手册 具有双输入的单节电池充电器应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-12
应用手册 使用 TPS2121 实现备用电源自动切换的设计示例 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-27
应用手册 电源多路复用器基础知识 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-5
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019-7-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWRL6844EVM — AWRL6844 评估模块

德州仪器 (TI) 的 xWRL6844EVM 是一款用于 xWRL6844 毫米波雷达传感器的易用型评估模块。xWRL6844EVM 既支持独立运行,也支持直接连接到 DCA1000EVM 进行原始 ADC 采集和信号处理开发。该 EVM 包含开始为片上 DSP、硬件加速器和低功耗 ARM® Cortex® - R5F 控制器开发软件所需的一切资源。该 EVM 还包括用于快速集成简单用户界面的板载按钮、LED 以及用于编程和调试的板载仿真功能。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS2121EVM-023 — 适用于优先级电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块

TPS212x EVM 是 TI TPS212x 系列双输入、单输出电源多路复用器的评估模块。该器件自动检测和选择电源并在两个电源之间无缝切换,每个电源的工作电压为 2.7V 至 22V。TPS2121 器件采用 VSON HotRod 封装,可以提供高达 4A 的电流,而 TPS2120 采用 WCSP 封装,可以处理高达 3A 的电流。该用户指南包含 EVM 原理图、电路板布局布线、物料清单以及有关如何正确操作该 EVM 的必要说明。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS2121 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCO8A.ZIP (133 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
设计工具

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

Calculate fast switchover parameters for power mux devices
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的IEEE802.3at Type-1 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计

利用以太网供电 (PoE),可以通过与数据相同的以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还会获得 IP 网络摄像头的不同外设所需的电源轨,例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动感应和警报接口。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计

此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010070 — 适用于低压伺服驱动器、具有保护功能的直流总线输入电源和控制电源参考设计

此参考设计通过 ORing 控制器 LM5050-1 提供反极性和反向电流保护。同时,LM5069 热插拔控制器用于提供过流、过压、欠压保护和浪涌电流限制。该设计还包含适用于栅极驱动器、编码器和 MCU 电路等控制类电子装置的电源轨。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01638 — 适用于备用电源的无缝切换参考设计

TIDA-01638 参考设计展示了采用冗余电源的电源多路复用。如果一个电源出现故障,系统需要切换到备用电源,并向下游负载提供不间断电源。因此、冗余电源可确保当一个电源出现故障时,系统可自动切换到另一电源轨,从而防止数据丢失。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RUX) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频