TIDA-020018

适用于直流/直流和 OBC 应用的汽车类基于分流器的隔离式电流传感器参考设计

TIDA-020018

设计文件

概述

本参考设计展示了适用于混合动力汽车和电动汽车的直流/直流转换器和车载充电器 (OBC) 应用中的高侧初级电流检测。使用隔离式分流方法进行电流检测具有多种优势,包括高精度、线性和稳健性。但是,隔离式放大器的输入范围较大,会导致分流出现高功率耗散。为解决这一问题,此参考设计采用较低输入范围的隔离式放大器,在降低功率耗散的同时维持基于分流方法的优势。

特性
  • +/-50mV 的较低输入范围有助于降低分流的功率耗散
  • 隔离式放大器延迟为 3us(快速响应)
  • CMTI 为 140kV/μs(典型值)、70kV/μ(最小值)的高侧电流检测电路
  • 在 40ºC 至 125ºC 的温度范围内,未校准精度小于 1%(AMC 输出)
  • 与差分或单端 ADC 直接连接
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU621.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYO2.PDF (105 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYO1.PDF (38 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYO4.ZIP (586 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF82.ZIP (699 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYO3.PDF (459 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYO0.PDF (252 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376-Q1汽车类低噪声、低 Iq 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

LM4132-Q1汽车类 SOT-23 精密低压降电压基准

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763-Q1具有使能功能的汽车级 150mA、10V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501-Q1适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1302-Q1汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于直流/直流和 OBC 应用的汽车类基于分流器的隔离式电流传感器 参考设计 英语版 2019-1-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频