可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
AMC0302D-Q1 正在供货 具有差分输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式精密放大器 New generation drop in replacement

产品详情

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.05 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 55 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0001 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.05 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 55 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0001 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 提供功能安全
  • ±50mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 固定增益:41
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±50µV(最大值)
    • 温漂:±0.8µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.03%(最大值)
  • 高侧和低侧以 3.3V 或 5V 电压运行
  • 失效防护输出
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
  • 低 EMI,符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 提供功能安全
  • ±50mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 固定增益:41
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±50µV(最大值)
    • 温漂:±0.8µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.03%(最大值)
  • 高侧和低侧以 3.3V 或 5V 电压运行
  • 失效防护输出
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
  • 低 EMI,符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离

AMC1302-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准,并且可支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。

AMC1302-Q1 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器或其他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的整个汽车温度范围内,在 PFC 级、直流/直流转换器、牵引逆变器和 OBC 中进行精确的电流控制。

集成的无分流器和无高侧电源检测功能可简化系统级设计和诊断。

AMC1302-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准,并且可支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。

AMC1302-Q1 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器或其他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的整个汽车温度范围内,在 PFC 级、直流/直流转换器、牵引逆变器和 OBC 中进行精确的电流控制。

集成的无分流器和无高侧电源检测功能可简化系统级设计和诊断。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
AMC1311-Q1 正在供货 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 Voltage sensing option
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
AMC0302R-Q1 正在供货 具有比例式单端输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式放大器 Same function, Single-ended ratiometric output.
功能与比较器件相似。
AMC1400-Q1 正在供货 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 Increased creapage and clearance
AMC3302-Q1 正在供货 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 Added feature: integrated high voltage domain input power supply

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1302-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密增强型隔离放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-7
应用手册 Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions (Rev. A) PDF | HTML 2026-9-8
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026-7-15
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-23
模拟设计期刊 隔离式电流检测的设计注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-7
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-7-24
电路设计 具有 ±50mV 输入和差分输出的隔离式电流检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-4
电路设计 具有 ±50mV 输入和单端输出的隔离式电流检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-5-31
应用手册 为隔离式放大器设计自举电荷泵电源 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-26
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-6-21
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-5
电路设计 具有前端增益级的隔离式电流检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-27
应用简报 比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流 检测解决方案 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-4-4
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023-1-23
功能安全信息 AMC1302-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021-9-17
白皮书 High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x 2016-6-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC-AMP-50A-EVM — 适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块

AMC-AMP-50A-EVM 是一款设计用于 ±50A 分流式电流感应的隔离式电流感应评估模块(EVM)。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻感应不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,针对基于分流的电流测量进行专项优化,能够与 Isabellenhütte Ω BVN-M-R001 分流电阻配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AMC1302EVM — 适用于 AMC1302 ±50mV 输入、高精度、增强型隔离放大器的评估模块

AMC1302 评估模块 (EVM) 是用于评估 AMC1302 的平台。AMC1300 是一款 7kV 增强型隔离放大器,专为电流分流测量应用而设计。AMC1302EVM 可支持用户探索 AMC1302 器件的所有特性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP21495 — 6.6kW、双向、双有源电桥 CLLLC 谐振转换器参考设计

此参考设计是 6.6kW、双向、双有源电桥谐振转换器设计,支持 380VDC 至 600VDC 输入和 280VDC 至 450VDC 输出。此设计使用 C2000 微控制器 TMS320F280049 及碳化硅 (SiC) 驱动器 UCC21530-Q1 驱动初级侧和次级侧的电桥。此设计对 C2000 控制器 (TMDSCNCD280049C) 和 SiC 驱动器(PMP21553 和 PMP21561)实施子卡方法,并应用可实现同步整流器 (SR) 优化的 Rogowski 线圈和高带宽 OpAmp LMV116MF。此设计拥有 500kHz 谐振频率和 300kHz 至 700kHz (...)
支持的产品和硬件
参考设计

PMP21999 — 具有 PCB 绕组变压器的 6.6kW、双向 CLLLC 谐振转换器参考设计

此 6.6kW、双向、双有源电桥谐振转换器参考设计支持 380VDC 至 600VDC 输出和 280VDC 至 450VDC 输出。本设计采用了 PCB 绕组变压器和 Rogowski 线圈同步整流器 (SR) 控制,实现了对功率密度和效率的优化。本设计实现了一个子卡方法,包括 C2000™ 控制器 (TMDSCNCD280049C)、SiC 驱动器(PMP22001 和 PMP22002)和偏置电源 (PMP22003)。此设计拥有 500kHz 谐振频率和 300kHz 至 700kHz 操作频率,峰值效率可达到 98%。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020018 — 适用于直流/直流和 OBC 应用的汽车类基于分流器的隔离式电流传感器参考设计

本参考设计展示了适用于混合动力汽车和电动汽车的直流/直流转换器和车载充电器 (OBC) 应用中的高侧初级电流检测。使用隔离式分流方法进行电流检测具有多种优势,包括高精度、线性和稳健性。但是,隔离式放大器的输入范围较大,会导致分流出现高功率耗散。为解决这一问题,此参考设计采用较低输入范围的隔离式放大器,在降低功率耗散的同时维持基于分流方法的优势。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-02002 — 针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计

具有双向功率流功能和软开关特性的 CLLLC 谐振 DAB 是混合动力电动汽车/电动汽车 (HEV/EV) 车载充电器和能量存储应用的理想候选器件。此设计演示了在闭合电压和闭合电流环路模式中使用 C2000™ MCU 控制此电源拓扑。供该设计使用的硬件和软件可帮助缩短产品
上市时间。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-02009 — 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计

此参考设计演示了如何通过一个 TMS320F28388D 实时 C2000™ MCU 控制 HEV/EV 牵引逆变器和双向直流/直流转换器。牵引控制利用基于软件的旋转变压器数字转换器 (RDC),使电机转速高达 20,000RPM。直流/直流转换器结合了峰值电流模式控制 (PCMC) 技术、相移全桥 (PSFB) 拓扑以及同步整流 (SR) 机制。牵引逆变器级采用碳化硅 (SiC) 功率级,由 UCC5870-Q1 智能栅极驱动器驱动。利用比较器子系统 (CMPSS) 中先进的 PWM 模块和内置斜坡补偿功能,可生成 PCMC 波形。该系统基于 ASIL 分解的功能安全概念已通过 TÜV (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频