TIDA-020019
汽车类隔离式 CAN 和电源前端参考设计
TIDA-020019
概述
此参考设计演示了广泛应用于汽车环境且采用小型封装的增强型隔离式 CAN 通信。在混合动力车辆和电动车辆 (HEV/EV) 中,高电压网络会相对于机箱接地浮动。对于在悬浮高电压与低电压系统之间连接的电源和通信通道,需要进行隔离。本参考设计具有低传输延迟,可降低环路延迟并支持较高的 CAN 波特率。
特性
- 集成 CAN 和数字隔离器 (ISO1042-Q1)
- 低环路延迟(通常为 139ns),支持高仲裁速率
- 内置增强型数字隔离
- ±70V 总线故障保护
- 符合 ISO 11898-2 CAN 标准
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 汽车隔离式 CAN 和电源前端参考设计 | 英语版 | 2018-12-13 |