TIDA-020032

用于汽车门禁的低功耗 Bluetooth® + CAN 卫星模块参考设计

TIDA-020032

设计文件

概述

此卫星模块参考设计适用于低功耗 Bluetooth® 无钥匙进入及启动 (PEPS) 和手机即钥匙/数字钥匙汽车门禁系统。该设计说明了如何利用我们的蓝牙无线 MCU,为需要更高带宽车载网络通信的系统实现控制局域网灵活数据速率 (CAN-FD) 通信功能。其他优势包括:降低睡眠状态的功耗,CAN 自动寻址技术可简化制造,连接监视器功能可提高蓝牙定位精度,而且紧凑的印刷电路板 (PCB) 能测量蓝牙到达角 (AoA) 和接收信号强度指数 (RSSI)。

特性
  • CAN 和 CAN-FD 通信
  • CAN 自动寻址
  • 能测量蓝牙 AoA 和 RSSI
  • 小型 47.625mm × 76.2mm (1.875in × 3in) PCB
  • 借助蓝牙连接监控功能提高系统性能
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU733.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM489.PDF (191 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM488.PDF (136 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM491.ZIP (2160 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFS6.ZIP (749 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM490.PDF (1203 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM487.PDF (374 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车类无线连接产品

CC2642R-Q1符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P-Q1具有使能功能的汽车类 150mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
系统基础芯片 (SBC)

TCAN4550-Q1具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

此卫星模块参考设计适用于低功耗 Bluetooth® 无钥匙进入及启动 (PEPS) 和手机即钥匙/数字钥匙汽车门禁系统。该设计说明了如何利用我们的蓝牙无线 MCU,为需要更高带宽车载网络通信的系统实现控制局域网灵活数据速率 (CAN-FD) 通信功能。其他优势包括:降低睡眠状态的功耗,CAN 自动寻址技术可简化制造,连接监视器功能可提高蓝牙定位精度,而且紧凑的印刷电路板 (PCB) 能测量蓝牙到达角 (AoA) 和接收信号强度指数 (RSSI)。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-020032 用于汽车门禁的低功耗 Bluetooth® + CAN 卫星模块参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-020032 用于汽车门禁的低功耗 Bluetooth® + CAN 卫星模块参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车门禁 Bluetooth+ CAN 卫星模块参考设计 英语版 2020-3-27
技术文章 Adding CAN nodes in Bluetooth® Low Energy PEPS systems PDF | HTML 2019-6-11

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件(SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频