TLV713P-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 有无电容器均可实现稳定运行
- 折返过流保护
- 封装:5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23
- 超低压降:150mA 时为 230mV
- 准确度:1%
- 低 IQ:50µA
- 可用固定输出电压范围:
- 1V 至 3.3V
- 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 65dB
- 有源输出放电
应用
- 汽车类主机
- 音频放大器
- DI 仪表板
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 电子控制单元 (ECU)
- 微处理器轨
- USB
- 车身电子装置
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV713P-Q1 系列低压降线性稳压器 (LDO) 具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型应用。 此系列器件可提供典型值为 1% 的精度。
TLV713P-Q1 系列器件经过设计,无需使用输出电容即可稳定运行。 移除输出电容可实现极小的解决方案尺寸。 不过,TLV713P-Q1 系列器件与任何输出电容搭配使用时也可保持稳定(如果使用输出电容)。
TLV713P-Q1 还可在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。 TLV713P-Q1 会将输入电流限制为定义的电流限值,以防止从输入电源流出的电流过大。 此功能对于电池供电类器件尤为重要。
TLV713P-Q1 系列器件采用标准的 DBV 封装,并提供了一个有源下拉电路,用于使输出负载快速放电。 TLV713P-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准,因此适用于汽车应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV713P-Q1 面向便携式设备且具有折返电流限制的无电容 150mA 低压降稳压器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 6月 22日 |
| 模拟设计期刊 | PFC 재유입 전류를 제한하는 방법 | PDF | HTML | 2025年 5月 7日 | |||
| 模拟设计期刊 | 如何限制 PFC 再浪涌电流 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 5月 7日 | |
| 模拟设计期刊 | 如何限制 PFC 再湧浪電流 | PDF | HTML | 2025年 5月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。