TIDA-03026

具有 LED 和音频反馈的状态指示参考设计

TIDA-03026

设计文件

概述

TIDA-03026 参考设计功能可模拟各种终端器件中的状态指示子系统。通过并联多个 LED 驱动器,RGB LED 阵列可以同步闪烁、脉冲和呼吸,从而提升客户体验。该设计还集成了音频反馈,以实现 LED 和音频结合的状态指示解决方案。应用包括 IP 电话、楼宇自动化、家庭自动化、白色家电以及汽车信息娱乐和集群。

特性
  • 使用可变的 PWM 同步多个 LED 驱动器,从而凭借 TLC59116 创建独特的脉冲、闪烁和呼吸效果
  • TLC59116 I2C 控制通过实现跨多个平台定制用户体验,使增加额外的 LED 变得简单
  • 易用的 TPA6211A1 音频放大器简化了音频设计,可以更快将产品推向市场
  • TPS22918 负载开关将 LED 驱动器待机电流降至 0.5µA,节约了电能,从而实现高效的系统设计
  • 经过测试的电路设计包括设计指南和 Altium 文件
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC95.PDF (11145 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNQ1.PDF (246 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNQ0.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNQ3.ZIP (1031 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCO3.ZIP (757 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNQ2.PDF (1793 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNP9.PDF (778 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

负载开关

TPS22918具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E1B04采用 0402 封装、具有 6.3A 8/20us 浪涌和低钳位的 1pF、±3.6V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR14030具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、40V、3.5A 2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
RGB LED 驱动器

TLC5911616 位快速模式增强版 (FM+) I2C 总线恒流 LED 灌电流驱动器

数据表: PDF | HTML
通用音频放大器

TPA6211A13.1W 单声道、模拟输入 AB 类音频放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Status Indication Reference Design With LED and Audio Feedback 2016-9-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频