TPS22918
- Integrated Single Channel Load Switch
- Ambient Operating Temperature: –40°C to +105°C
- Input Voltage Range: 1 V to 5.5 V
- On-Resistance (RON)
- RON = 52 mΩ (typical) at VIN = 5 V
- RON = 53 mΩ (typical) at VIN = 3.3 V
- 2-A Maximum Continuous Switch Current
- Low Quiescent Current
- 8.3 µA (typical) at VIN = 3.3 V
- Low-Control Input-Threshold Enables Use of 1 V or Higher GPIO
- Adjustable Quick-Output Discharge (QOD)
- Configurable Rise Time With CT Pin
- Small SOT23-6 Package (DBV)
- 2.90-mm × 2.80-mm, 0.95-mm Pitch,
1.45 mm Height (with leads)
- 2.90-mm × 2.80-mm, 0.95-mm Pitch,
- ESD Performance Tested per JESD 22
- ±2-kV HBM and ±1-kV CDM
The TPS22918 is a single-channel load switch with configurable rise time and configurable quick output discharge. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of 2 A. The switch is controlled by an on and off input, which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.
The configurable rise time of the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. The TPS22918 features a configurable quick output discharge (QOD) pin, which controls the fall time of the device to allow design flexibility for power down and sequencing.
The TPS22918 is available in a small, leaded SOT-23 package (DBV) which allows visual inspection of solder joints. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
HSEC180ADAPEVM-AM2 — 适用于 AM261x 模块上系统 (SOM) 评估模块的 HSEC180 适配器板
此评估模块是一款 180 引脚高速边缘卡 (HSEC) 适配器,适用于 TI AM261x 模块上系统 (SOM) 平台,使基于 SOM 的平台能够向后兼容基于 Sitara™/C2000™ HSEC 的 EVM。HSEC180ADAPEVM-AM2 将 SOM 板的 180 个引脚连接到 HSEC 引脚,以便与传统的 Sitara/C2000 HSEC 扩展坞搭配使用,例如 TMDSHSECDOCK-AM263 和 TMDSHSECDOCK。
TPS22918EVM — TPS22918 5.5V、2A、52mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22918 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22918 负载开关。该 TPS22918EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22918 施加不同的输入电压(1V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。
TIDA-00818 — 移动销售点 (mPOS) 电源参考设计
TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。集成式负载开关用于降低待机功耗并更大限度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。该器件还配备了 USB Type-C 充电端口,可支持更高的电力输送并更大程度地缩短充电时间。
TIDA-01451 — 适用于机顶盒的电源开关参考设计
TIDA-01451 参考设计的功能模拟机顶盒的配电情况。通过使用集成负载开关来控制电源轨,可根据用户需求打开或关闭每个电源轨。关闭未使用的电源轨可减少功率损耗并有助于达到能源合规性标准(如 Energy Star)。置于输入端的保险丝可以管理热插拔瞬变,并保护下游的直流/直流转换器免受过高或过低输入电压损坏,从而降低终端设备的返修率。
TIDA-01584 — 采用负载开关的功率排序参考设计
TIDA-01584 参考设计使用负载开关演示各种电源时序配置。通过使用集成的负载开关,可以独立调整每个电压轨的时序。无需大量的处理器干预或外部数字元件,即可控制每个电源轨。此设计非常适合用于多功能打印机 (MFP) 和机顶盒 (STB) 等应用,此类应用需要使用特定的时序来开启各种子系统和处理器电源轨。
TIDA-03026 — 具有 LED 和音频反馈的状态指示参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。