TIDA-050024

适用于中等功率音频功率放大器应用的包络跟踪电源参考设计

TIDA-050024

设计文件

概述

此参考设计通过 TPS43061 升压控制器,提供适用于中等功率音频功率放大器 (PA) 应用的包络跟踪电源电路。通过向 FB 引脚添加音频包络信号,升压转换器的输出电压可按照音频信号的包络进行更改。升压转换器可为 PA 提供动态变化的电源电压。因此,PA 可以始终在输出功率范围内保持高效率。

特性
  • 宽输入电压范围:2.5V 至 8.4 V
  • 一节锂电池为 2Ω 负载提供 36W 功率
  • 两节锂电池为 2Ω 负载提供 64W 功率
  • 高效率
  • 持久的电池寿命
  • 快速响应
输出电压选项 TIDA-050024.1
输入电压(最小值)(V) 2.7
输入电压(最大值)(V) 8.4
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 6
输出功率 (W) 72
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU627.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYV5.ZIP (134 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYV4.ZIP (210 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYV7.ZIP (1408 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRYV3.ZIP (426 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS43061具有宽输入电压和用于标准 Low Qg NexFET 的 5.5V 闸极驱动器的低 Iq 同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS613226µA 静态电流 1.8A 开关电流升压转换器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9064适用于成本优化型应用的四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87355Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 45A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
扬声器、电视和条形音频放大器

TPA3126D250W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26V、模拟输入 D 类音频放大器,低空闲电流

数据表: PDF | HTML
扬声器、电视和条形音频放大器

TPA3128D2具有低空闲电流的 30W 立体声、60W 单声道、4.5V 至 26V、模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于中等功率音频功率放大器的包络跟踪电源参考设计 应用 英语版 2019-1-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频