TIDA-050033

智能仪表 PLC 模块后备电源参考设计

TIDA-050033

设计文件

概述

TIDA-050033 参考设计展示了适用于智能仪表 PLC 模块的备用电源解决方案。通过使用具有成本效益的升压转换器 TLV61048,提高最低工作电压,从而更大限度地提高超级电容器的使用率。可通过选择更小尺寸(更低电容)的超级电容器减少物料清单 (BOM) 总量。

特性
  • 可以使用更小尺寸的超级电容器来实现相同的负载传输
  • 高效率
  • 超级电容器的最低工作电压:1.3V
  • 约 60mA 线性充电器
输出电压选项 TIDA-050033.1
输入电压(最小值)(V) 1.3
输入电压(最大值)(V) 2.5
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) .2
输出功率 (W) 2.4
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU710.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM317.PDF (83 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM316.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM319.ZIP (1425 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFO9.ZIP (909 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM318.PDF (335 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM315.PDF (108 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TLV61048采用 SOT-23 封装的 14V 输出电压非同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5604304V 至 36V 0.6A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、23.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 智能仪表 PLC 模块后备电源参考设计 PDF | HTML 英语版 2019-10-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频