TIDA-050038

适用于 NXP i.MX 8M mini 处理器的集成电源参考设计

TIDA-050038

设计文件

概述

TIDA-050038 是一款集成了 TI 的两个 PMIC(TPS6521825 和 LP873347)和 NXP™ i.MX 8M Mini 应用处理器的模块上系统 (SoM) 开发板。其硬件设计还包括 LPDDR4 SDRAM(2GB、x32 位)、QSPI NORFlash (32MB)、16GB eMMC 5.1、32kHz RTC 振荡器、WiFi + 蓝牙模块以及 9 通道电流监控。

SoM 板与 8MMiniLPD4-EVK 基板兼容,可进行完整的系统评估。此设计适用于任何使用 i.MX 8M Mini 或 i.MX 8M Nano 处理器或需要评估备用电源解决方案的项目。

特性
  • 用于快速开发 NXP i.MX 8M Mini 系统的模块上系统 (SoM) 板
  • 支持低功耗模式和 DVFS
  • 9 通道直流/直流和 LDO 电流监控
  • Wi-Fi® + Bluetooth® 无线连接
  • 基板兼容显示器连接器 (DSI)、摄像头连接器 (CSI) 和其他外设
  • 可选启动选项(SD、eMMC、QSPI)
输出电压选项 TIDA-050038.01 TIDA-050038.02 TIDA-050038.03 TIDA-050038.04 TIDA-050038.05 TIDA-050038.06 TIDA-050038.07 TIDA-050038.08 TIDA-050038.09 TIDA-050038.10 TIDA-050038.11
输入电压(最小值)(V) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.2 2.2
输入电压(最大值)(V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
输出电压(标称值)(V) .85 .85 1.2 .9 .85 1.1 3.3 1.8 1.8 .8 1.8
Iout(最大值)(A) 3 3 .3 .3 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 .03 .03
输出功率 (W) 2.55 2.55 .36 .27 1.53 1.98 5.94 2.88 .72 .024 .054
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU721A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM372.ZIP (263 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM371A.PDF (639 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM374A.ZIP (8915 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFQ1.ZIP (1120 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM373.ZIP (304 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM370B.PDF (4997 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字功率监控器

INA3221具有警报功能的 26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP8733双路高电流降压转换器和双路线性稳压器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS6521825适用于 NXP i.MX 8M mini 的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCFR8 — TIDA-050038 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050038 适用于 NXP i.MX 8M mini 处理器的集成电源参考设计
评估板
VVDN-3P-SOM 集成了 TI PMIC、NXP 应用处理器和不同接口的全功能 SOM 主板

TIDCFR8 TIDA-050038 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-2-3
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-050038 适用于 NXP i.MX 8M mini 处理器的集成电源参考设计
评估板
VVDN-3P-SOM 集成了 TI PMIC、NXP 应用处理器和不同接口的全功能 SOM 主板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfr8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfr8/tidcfr8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFR8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 NXP i.MX 800 万像素迷你处理器的集成电源参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-1
用户指南 LP873347 Technical Reference Manual PDF | HTML 2019-9-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频