INA3221
- 感测的总线电压范围:0V 至 26V
- 报告分流和总线电压
- 高精度:
- 失调电压:±80µV(最大值)
- 增益误差:0.25%(最大值)
- 可配置均值计算选项
- 四个可编程地址
- 可编程报警和警告输出
- 电源运行:2.7V 至 5.5V
INA3221 是一款具有 I2 C 和 SMBUS 兼容接口的三通道高侧电流和总线电压监测器。INA3221 监测分流压降和总线电源电压,并且可对这些信号应用可编程转换时间和均值计算模式。INA3221 提供临界警报和警告警报,以检测每个通道的多个可编程超限条件。
INA3221 可检测 0V 至 26V 总线上的电流。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,消耗 350µA(典型值)电源电流。INA3221 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。兼容 I2C 和 SMBUS 的接口采用四个可编程地址。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | INA3221 带警报功能的 26V、三通道、13 位、I2C 输出电流和电压监测器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025-11-5 |
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-19 | |||
| 应用手册 | 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-6 | ||
| 应用手册 | 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-11 | |
| 应用简报 | 通信基础设施设备的电流检测应用 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023-8-15 | |
| 电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022-4-12 | ||||
| 应用手册 | 数字电源监控器入门 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-10-20 | ||
| 应用手册 | Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-9-30 | |||
| 选择指南 | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021-9-20 | ||||
| 电子书 | 简化电流感应 (Rev. A) | 2020-1-9 | ||||
| 应用简报 | 使用数字电流传感器进行功耗和能耗监控 | 英语版 | 2017-9-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SBOC424 — INA3221EVM Source Code
INA3221SW-LINUX — 适用于 INA3221 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序支持 INA3221 三路电流/功率监测计。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线进行通信,并可与硬件监控子系统交互。
Linux 主线状态在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- ina3221
与该器件关联的文件为:
- drivers/hwmon/ina3221.c
- Documentation/devicetree/bindings/hwmon/ina3221.txt
- Documentation/hwmon/ina3221
Linux 器件树文档 (...)
SBOC425 — INA3221EVM User Software
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
SBOR021 — Power Monitor Tool
TIDA-050034 — 适用于 NXP i.MX 7D 处理器的集成电源参考设计
TIDA-050034 是结合了 TI PMIC、TPS65218DO 和 NXP i.MX 7Dual 应用处理器的全功能开发板。
此硬件设计包括 DDR3L SDRAM (2x512MB)、64MB 串行 NOR 闪存、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD 卡接口 v3.0、50 引脚 LCD 连接器(用于外部 TFT 显示接口)、1000Base-T 以太网、USB 2.0 Type A 和 micro AB、MIPI CSI(用于外部摄像头接口)和 mini-PCIe 接口。
此设计适用于任何使用 i.MX 7Solo 或 i.MX 7Dual (...)
TIDA-050038 — 适用于 NXP i.MX 8M mini 处理器的集成电源参考设计
TIDA-050038 是一款集成了 TI 的两个 PMIC(TPS6521825 和 LP873347)和 NXP™ i.MX 8M Mini 应用处理器的模块上系统 (SoM) 开发板。其硬件设计还包括 LPDDR4 SDRAM(2GB、x32 位)、QSPI NORFlash (32MB)、16GB eMMC 5.1、32kHz RTC 振荡器、WiFi + 蓝牙模块以及 9 通道电流监控。
SoM 板与 8MMiniLPD4-EVK 基板兼容,可进行完整的系统评估。此设计适用于任何使用 i.MX 8M Mini 或 i.MX 8M Nano 处理器或需要评估备用电源解决方案的项目。
TIDA-050043 — 适用于 NXP i.MX 6ULL 处理器的集成电源参考设计
本参考设计是一款全功能开发板,通过 TPS6521815 PMIC 为 NXP™ i.MX 6ULL 应用处理器供电。硬件设计包括 DDR3L SDRAM (512MB)、32MB 串行 NOR 闪存、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD 卡接口 v3.0、双通道 100Base-T 以太网、具有 Type-A 端口的 5 通道 USB 集线器、micro-AB USB OTG、可挂载 LCD 屏幕以及用于其他输入和输出的扩展连接器。
此设计适合用作电网通信领域数据集中器项目或使用 i.MX 6ULL、i.MX 6ULZ 或 i.MX 6UltraLite (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGV) | 16 | Ultra Librarian |